Serviceline
Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Zubehör

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" Kabelverschraubungen Metall, Zubehör für CG.EM.* Größe M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M20 ... M25S / NPT1/2" ... NPT3/4" Kabelverschraubungen Metall, Zubehör für CG.EM.* Größe M25 / NPT3/4" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M25 ... M32S / NPT3/4" ... NPT1S" Kabelverschraubungen Metall, Zubehör für CG.EM.* Größe M32 / NPT1" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.NA.* Größe M32 ... M40S / NPT1" ... NPT1-1/4S" Kabelverschraubungen Metall, Zubehör für CG.EM.* Größe M40 / NPT1-1/4" Kabelverschraubungen Metall, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.P*DS.* Größe M12 Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.P*DS.* Größe M20L Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.P*DS.* Größe M25 Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 25 Stück, ohne Zubehörpa
Dichtelement zur Installation von Kabelverschraubungen in Gehäusen, Zubehör für CG.P*DS.* Größe M32 Kabelverschraubungen Kunststoff mit doppeltem Dichtungseinsatz, Polyamid, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 20 Stück, ohne Zubehör pa
Messing vernickelt, Gewinde M12, Verpackungseinheit: 100 Stückpa
Messing vernickelt, Gewinde M16, Verpackungseinheit: 100 Stückpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen