Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Gegenmuttern LN.M20.BN.K100

LN.M20.BN.K100
  • Messing vernickelt
  • Gewinde M20
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs AG.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  LN.M20.BN.K100

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Innengewindegröße (TF)M20
MaterialMessing, vernickelt
FinishEigenfarbe silber
Abmessungen
Eckmaß (D2)26,5 mm
Schlüsselweite (SW1)24 mm
Gesamtlänge (L)3,5 mm
Allgemeine Informationen
Liefermenge100
LieferumfangGegenmuttern

Zugehörige Produkte: LN.M20.BN.K100

Passende Systemkomponenten
Für armierte Kabel, Gewinde M20, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Für armierte Kabel, Gewinde M20, Edelstahl, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Für armierte Kabel, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-d-, Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Anschluß von flexiblen Metallschutzschläuchen, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 15 Stück, ohne Zubehörpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für geschirmte EMV-Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Messing vernickelt, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Edelstahl, Gewinde M20, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M20, Gewindelänge 10 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Hoch stoßfestes Polyamid, schwarz, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiteste Klemmbereiche aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M20, Gewindelänge 15 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Hoch stoßfestes Polyamid, schwarz, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiteste Klemmbereiche aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M20, Gewindelänge 15 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Hoch stoßfestes Polyamid, schwarz, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiteste Klemmbereiche aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M20, Gewindelänge 10 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Blaue Markierung für den Einsatz mit Ex-i-Stromkreisen, Hoch stoßfestes Polyamid, blau, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiteste Klemmbereiche aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkungpa
Für Kabel ohne Armierung, Gewinde M20, Gewindelänge 15 mm, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Blaue Markierung für den Einsatz mit Ex-i-Stromkreisen, Hoch stoßfestes Polyamid, blau, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Weiteste Klemmbereiche aufgrund doppelter Dichtungseinsätze, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkungpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde metrisch, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde M16, Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 63 Stück, ohne Zubehörpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehörpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 1/2'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehörpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Messing vernickelt, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehörpa
Adapter-Außengewinde metrisch zu Innengewinde NPT, Edelstahl, Gewinde M20, Gewinde NPT 3/4'', Dichtung Chloropren, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Verpackungseinheit: 35 Stück, ohne Zubehörpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Messing vernickelt, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4Xpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Edelstahl, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Dichtung Chloropren, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22, Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2), Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4Xpa
Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen, Sehr stoßfestes Polyamid, Gewinde M20, Sechskantkopf, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert, Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22, Schlagfestigkeit von 7 J bei -40 °C gemäß IEC/EN 60079-0 für alle Größen ohne Einschränkung, Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehörpa
Quick Selection Guide for Electrical Explosion Protection Equipment

Sichern Sie sich ein kostenloses PDF-Exemplar des Quick Select Product Guides unseres Produktbereichs „Elektrische Komponenten und Systeme für den Explosionsschutz“. Er bietet Ihnen einen schnellen Überblick über das gesamte Portfolio.