Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Blindverschraubungen, Metall, Innensechskantkopf SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05
  • Blindverschraubung für ungenutzte Kabeleinführungen
  • Messing vernickelt
  • Gewinde NPT 1-1/2''
  • Ohne Kopf, Installation mit Innensechskant
  • Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Zone 1/2/22
  • Geeignet für den Einsatz in Class I, Division 2 wenn installiert gemäß NEC501.10(B)(2)
  • Schutzart IP66 / IP68, UL Typ 4X
  • Verpackungseinheit: 5 Stück, ohne Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten  SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

Mechanische Daten
GewindetypNPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegröße (TD)NPT 1-1/2''
SchutzartIP66 / IP68 , UL Typ 4X
Material
FinishEigenfarbe silber
BlindverschraubungMessing, vernickelt
Masse
Einzelkomponenteca. 298 g
Verpackungseinheitca. 1,64 kg
Abmessungen
Gewindelänge (TL)25 mm
Gesamtlänge (L)25 mm
Schlüsselgröße (KS)14 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)15 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 15 ATEX 029X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE305142 geprüft gemäß UL 50E und UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13
IECEx-ZulassungIECEx CES 15.0006X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 1267X
CCC-Zulassung2021312313000343
Konformität
SchutzartEN 60529
Allgemeine Informationen
Liefermenge5
LieferumfangBlindverschraubungen, Metall, Innensechskantkopf
Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000032
ETIM 8.0EC000032
ETIM 7.0EC000032
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

Datenblatt: SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

DatenblattDateitypDateigröße
Datasheet SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05PDF808 KB
Datenblatt SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05PDF810 KB

Dokumente: SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

BetriebsanleitungenDateitypDateigröße
ИнструкцииPDF164 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF317 KB
Návod k poużitíPDF158 KB
Instruktions manualPDF158 KB
Instruction manualPDF156 KB
KasutusjuhendPDF153 KB
KäyttöohjePDF153 KB
Manuel d'instructionsPDF160 KB
BetriebsanleitungPDF160 KB
Οδηγίες χρήσηςPDF168 KB
HandleidingPDF159 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungPDF156 KB
Használati útmutatóPDF159 KB
Manuale di istruzioniPDF157 KB
Lietošanas pamācībaPDF156 KB
Instrukciju vadovasPDF159 KB
Instrukcja obsługiPDF160 KB
Manual de instruçõesPDF158 KB
Manual de utilizarePDF158 KB
Návod na poużitiePDF157 KB
Navodila za uporaboPDF156 KB
Manual de instruccionesPDF159 KB
ManualPDF155 KB
Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen
Brief Instructions - Stopping Plugs Series SP.MA* / SP.MD*PDF127 KB
Kurzanleitung - Blindverschraubungen Serien SP.MA* / SP.MD*PDF135 KB

Zertifikate+Zulassungen: SP.MA.NPT1-1/2.BN.X.25.K05

ZertifikateDateitypDateigröße
CCC Ex CertificatePDF1053 KB
CESI IECEx Certificate of ConformityLINK---
Europe CESI ATEX II 2GDPDF509 KB
UK-Type Examination CertificatePDF150 KB
UL cULusPDF241 KB
Konformitätsnachweis
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF269 KB