Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SLA5S/92
Einzelkomponenten |
Sender | SLA5S-T/92 |
Empfänger | SLA5S-R/92 |
Allgemeine Daten |
Betriebsreichweite | 0 ... 5 m |
Anzahl Schutzfeldstrahlen | 1 |
Lichtsender | LED |
Lichtart | rot, Wechsellicht |
Prüfungen | IEC/EN 61496 |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 |
Kennzeichnung | CE |
Hindernisgröße | statisch: 10 mm dynamisch: 30 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
Öffnungswinkel | < 5 ° |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Kategorie | Kat. 4 |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
PFHd | 4,4 E-10 |
Typ | 4 |
Anzeigen/Bedienelemente |
Funktionsanzeige | LED gelb/grün im Empfänger: aus: Unterbrechung gelb: Empfang grün: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve |
Funktionsreserve-Anzeige | Funktionsanzeige gelb |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | Versorgung über Auswertegerät |
Konformität |
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 |
Produktnorm | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | CE |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Zulassungen | TÜV |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 %, nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP65 |
Anschluss | M12-Stecker, 4-polig |
Material | |
| Gehäuse | Kunststoff PC, RAL 1021 (gelb) |
| Lichtaustritt | Kunststofflinse |
Masse | je 95 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 20 mm |
| Tiefe | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0.1 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 5.1 | 27272701 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SLA5S/92
Produktdokumentation:
SLA5S/92
Konstruktion / Simulation:
SLA5S/92
Zugehörige Produkte:
SLA5S/92
Zubehör |
|
|
|
Umlenkspiegel für einstrahlige Ablenkung des Schutzstrahls von Sicherheitslichtschranken der Serien SL und SLAfa |
|