Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtgitter SLPC10-4-L

SLPC10-4-L
  • Reichweite bis 10 m
  • 4-strahlige Ausführung
  • Strahlabstand 300 mm
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Rotes Sendelicht
  • Mit und ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre betreibbar
  • Integrierter Relaismonitor
  • 7-Segment-Diagnoseanzeige
  • Integrierte Funktionsanzeige
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • OSSD-Ausgänge als Halbleiter- oder Relaisausgänge

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLPC10-4-L

Produktbeschreibung
Sicherheitslichtgitter mit integrierter Auswerteeinheit
Einzelkomponenten
SenderSLP10-4-T
EmpfängerSLPC10-4-R-L
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,2 ... 10 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Hindernisgrößestatisch: 32 mm
dynamisch: 50 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses)
Strahlabstand300 mm
Strahlanzahl4
BetriebsartAnlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor
Öffnungswinkel< 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd3,54 E-9
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige
FunktionsanzeigeLED rot: pro Empfangskanal
aus: Unterbrechung, blinkt: Empfang, dauerhaft ein: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve
auf der Frontplatte:
LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein
MutinganzeigeLeuchtmelder
Funktionsreserve-AnzeigeLED rot neben Empfänger blinkt
Bedienelemente10 DIP-Schalter im Klemmraum des Empfängers
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC -15% / +25% , galvanisch getrennt
Leerlaufstrommax. 250 mA
SchutzklasseIII , IEC 61140
Eingang
Betätigungsstromca. 10 mA
Betätigungszeit0,03 ... 1 s
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
FunktionseingangRelaismonitor, Anlauffreigabe
Ausgang
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, +UB -2 V, max. 300 mA
Sicherheitsausgang2 getrennte fehlersichere Halbleiterausgänge
Signalausgangje 1 PNP, max. 300 mA für Anlaufbereitschaft, OSSD ein, OSSD aus, parallel dazu Signale im Lampensockel
SchaltspannungBetriebsspannung -2 V
Schaltstrommax. 0,5 A
Ansprechzeit20 ms
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
ZulassungenTÜV SÜD
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussKabelverschraubung M16 ,
Klemmraum mit Cage-Klemmen,
M12-Steckverbinder für Sender, Lampensockel für Leuchtmelder
AnschlussoptionenWeitere Anschlussoptionen auf Anfrage:
Steckverbinder DIN 43 651 Hirschmann, Sender: 6-polig+PE, Empfänger: 11-polig+PE
Material
GehäuseStrangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje 3700 g

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272703
ECLASS 12.027272703
ECLASS 11.027272703
ECLASS 10.0.127272703
ECLASS 9.027272703
ECLASS 8.027272703
ECLASS 5.127272703
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLPC10-4-L

Produktdokumentation: SLPC10-4-L

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Sicherheits-Lichtgitter SLP/SLPC SLP/SLPCMGERPDF1456 KB

Zulassungen: SLPC10-4-L

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1511b.pdfU8V 020068 0085ALLPDF205 KB

Software: SLPC10-4-L

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.