Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtgitter SLC-4/133

SLC-4/133
  • ATEX-Zulassung für Zone 2 und Zone 22
  • Reichweite bis 20 m
  • Strahlabstand 300 mm
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre
  • 7-Segment-Diagnoseanzeige
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Schutzart IP66

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLC-4/133

Produktbeschreibung
Sicherheitslichtgitter mit integrierter Auswerteeinheit
Einzelkomponenten
SenderSLC-4-T/133
EmpfängerSLC-4-R/133
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,2 ... 20 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
PrüfungenIEC/EN 61496
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
Hindernisgröße50 mm
Strahlabstand300 mm
Strahlanzahl4
Betriebsartmit oder ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre wählbar
Öffnungswinkel< 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd7,27 E-9
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige7-Segment-Anzeige im Sender
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige im Empfänger
Funktionsanzeigeim Empfänger: LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein, LED gelb: Schutzfeld frei, System anlaufbereit
Funktionsreserve-AnzeigeLED orange
BedienelementeUmschalter für Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Strahlcodierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC (-30 %/+25 %)
LeerlaufstromSender: 100 mA , Empfänger 150 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Betätigungsstromca. 10 mA
Betätigungszeit0,03 ... 1 s
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
FunktionseingangAnlauffreigabe
Ausgang
Sicherheitsausgang2 getrennte fehlersichere Halbleiterausgänge
Signalausgang1 PNP, max. 100 mA für Anlaufbereitschaft , kurzschlussfest
1 PNP, max. 100 mA für OSSD-Zustand , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung -2 V
Schaltstrommax. 0,5 A
Ansprechzeit10 ms
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGEN ISO 13849-1:2008 ; EN 61496-1:2013
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Normenkonformität
NormenIEC 61496-2:2013
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP66
AnschlussKabelverschraubung M20 ,
Kabeldurchmesser ∅5,5 ... 13 mm ,
Klemmraum mit Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm2
Material
GehäuseStrangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje 3450 g
Abmessungen
Breite52 mm
Tiefe55 mm
Länge1157 mm
Geräteschutzniveau Gc (nA)
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex nAc op is IIC T4
Richtlinienkonformität94/9/EG
NormenEN 60079-0:2009 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-28:2007
Geräteschutzniveau Dc
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3 D Ex tc IIIC T90 °C
Richtlinienkonformität94/9/EG
NormenEN 60079-31:2009
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Angaben für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie3G; 3D

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272703
ECLASS 12.027272703
ECLASS 11.027272703
ECLASS 10.0.127272703
ECLASS 9.027272703
ECLASS 8.027272703
ECLASS 5.127272703
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC-4/133

Produktdokumentation: SLC-4/133

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
SicherheitshandbuchGERPDF2244 KB
Zusatz zur Betriebsanleitung SLC-ExGERPDF77 KB

Konstruktion / Simulation: SLC-4/133

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-D model emitter / 3-D-Modell SenderALLSTP215 KB
3-D model receiver / 3-D-Modell EmpfängerALLSTP215 KB

Zulassungen: SLC-4/133

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1315d.pdfZ10 020068 0081ALLPDF127 KB
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Software: SLC-4/133

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek SensorenZIP131 KB

Zugehörige Produkte: SLC-4/133

Passende Systemkomponenten
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Sequenzielles und paralleles Muting in verschiedenen Betriebsarten, Doppelmuting, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL efa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 8 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.