Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Einzelkomponenten | ||
---|---|---|
Sender | SLP30-4-T | |
Empfänger | SLPC30-4-R/31 | |
Allgemeine Daten | ||
Betriebsreichweite | 6 ... 30 m | |
Lichtsender | LED | |
Lichtart | rot, Wechsellicht | |
Prüfungen | IEC/EN 61496 | |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
Kennzeichnung | CE | |
Hindernisgröße | statisch: 32 mm dynamisch: 50 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
|
Strahlabstand | 300 mm | |
Strahlanzahl | 4 | |
Betriebsart | Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor | |
Öffnungswinkel | < 5 ° | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
Performance Level (PL) | PL e | |
Kategorie | Kat. 4 | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
PFHd | 3,54 E-9 | |
B10d | siehe Betriebsanleitung | |
Typ | 4 | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige | |
Funktionsanzeige | LED rot: pro Empfangskanal aus: Unterbrechung, blinkt: Empfang, dauerhaft ein: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve auf der Frontplatte: LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein |
|
Funktionsreserve-Anzeige | LED rot neben Empfänger blinkt | |
Bedienelemente | 10 DIP-Schalter im Klemmraum des Empfängers | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC -15% / +25% , galvanisch getrennt | |
Leerlaufstrom | max. 250 mA | |
Schutzklasse | III , IEC 61140 | |
Eingang | ||
Betätigungsstrom | ca. 10 mA | |
Betätigungszeit | 0,03 ... 1 s | |
Testeingang | Reset-Eingang für Systemtest | |
Funktionseingang | Relaismonitor, Anlauffreigabe | |
Ausgang | ||
Funktionsreserve-Ausgang | 1 PNP, +UB -2 V, max. 300 mA | |
Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte | |
Signalausgang | je 1 PNP, max. 300 mA für Anlaufbereitschaft, OSSD ein, OSSD aus | |
Schaltspannung | 20 ... 60 V DC, 12 ... 25 V AC eff | |
Schaltstrom | 0,01 ... 2 A | |
Schaltleistung | 100 VA | |
Ansprechzeit | 40 ms | |
Konformität | ||
Funktionale Sicherheit | ISO 13849-1 |
|
Produktnorm | EN 61496-1 ; IEC 61496-2 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
Zulassungen | TÜV SÜD | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95 %, nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP65 | |
Anschluss | Kabelverschraubung M16 , Klemmraum mit Cage-Klemmen, M12-Steckverbinder für Sender |
|
Anschlussoptionen | Weitere Anschlussoptionen auf Anfrage: Steckverbinder DIN 43 651 Hirschmann, Sender: 6-polig+PE, Empfänger: 11-polig+PE |
|
Material | ||
Gehäuse | Strangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Masse | je 3700 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 11.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0.1 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 5.1 | 27272703 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung Sicherheits-Lichtgitter SLP/SLPC SLP/SLPCM | GER | 1456 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 138 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 168 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
/cert/cert1317d.pdf | Z10 020068 0081 | ALL | 123 KB | |
/cert/cert1511b.pdf | U8V 020068 0085 | ALL | 205 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
SISTEMA Library Sensors / SISTEMA-Bibliothek Sensoren | ZIP | 131 KB |