Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Sicherheitslichtvorhang SLC60-1200/31

SLC60-1200/31
  • Reichweite bis 15 m
  • Auflösung 60 mm
  • Schutzfeldhöhe bis 1800 mm
  • Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1)
  • Master/Slave Anordnung, Plug and Play
  • Anlauf-/Wiederanlaufsperre
  • Schutzart IP67
  • Integrierte Funktionsanzeige
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Sicherheitsausgänge OSSD in potenzialgetrennter Halbleiterausführung oder mit überwachten zwangsgeführten Schließerkontakten
  • Optional mit Relaismonitor (Option 129)

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SLC60-1200/31

Einzelkomponenten
SenderSLC60-1200-T
EmpfängerSLC60-1200-R/31
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0,2 ... 15 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
PrüfungenIEC/EN 61496
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
Schutzfeldbreite0,2 ... 15 m
Schutzfeldhöhe1200 mm
Strahlanzahl32
Betriebsartmit oder ohne Anlauf-/Wiederanlaufsperre wählbar
Optische Auflösung60 mm
Öffnungswinkel< 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFHd1,5 E-8
Typ4
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige7-Segment-Anzeige im Sender
Diagnoseanzeige7-Segment-Anzeige im Empfänger
Funktionsanzeigeim Empfänger: LED rot: OSSD aus, LED grün: OSSD ein, LED gelb: Schutzfeld frei, System anlaufbereit
Funktionsreserve-AnzeigeLED orange
BedienelementeUmschalter für Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Strahlcodierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC (-30 %/+25 %) / 24 V AC (-20 %/+10 %)
LeerlaufstromSender: ≤ 100 mA , Empfänger: ≤ 150 mA
SchutzklasseIII
Eingang
Betätigungsstromca. 10 mA
Betätigungszeit0,03 ... 1 s
TesteingangReset-Eingang für Systemtest
FunktionseingangAnlauffreigabe
Ausgang
Sicherheitsausgang2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte
Signalausgangje 1 PNP, max. 100 mA für Anlaufbereitschaft und OSSD-Zustand
Schaltspannung50 V
Schaltstrommax. 2 A
Schaltleistung 100 VA
Ansprechzeit34 ms
Konformität
Funktionale SicherheitISO 13849-1
ProduktnormEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
TÜV-ZulassungTÜV
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
Mechanische Daten
Gehäuselänge L1310 mm
SchutzartIP67
AnschlussKabelverschraubung M20 ,
Klemmraum mit Schraubklemmen, Leitungsquerschnitt max. 1,5 mm2
AnschlussoptionenWeitere Anschlussoptionen auf Anfrage:
Steckverbinder M12, 8-polig
Steckverbinder DIN 43 651 Hirschmann, 6-polig+PE
Steckverbinder M26x11 Hirschmann, 11-polig+PE
Material
GehäuseStrangpressprofil, RAL 1021 (gelb) beschichtet
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseje 3900 g
Abmessungen
Breite52 mm
Tiefe55 mm
Länge1310 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027272704
ECLASS 12.027272704
ECLASS 11.027272704
ECLASS 10.0.127272704
ECLASS 9.027272704
ECLASS 8.027272704
ECLASS 5.127272704
ETIM 9.0EC002549
ETIM 8.0EC002549
ETIM 7.0EC002549
ETIM 6.0EC002549
ETIM 5.0EC002549
UNSPSC 12.146171620

Details: SLC60-1200/31

Produktdokumentation: SLC60-1200/31

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
SicherheitshandbuchGERPDF2244 KB

Konstruktion / Simulation: SLC60-1200/31

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: SLC60-1200/31

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
/cert/cert1315d.pdfZ10 020068 0081ALLPDF127 KB
/cert/cert4284a.pdfUL-CA-2128125-1 / UL-US-2133749-1ALLPDF587 KB

Zugehörige Produkte: SLC60-1200/31

Passende Systemkomponenten
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, Freie Steckplätze für SB4-Module zur optionalen Funktionserweiterung, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, 7-Segment-Diagnoseanzeige, Sicherheitsausgänge OSSD, externe Zustandsanzeigen OSSD, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3fa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 4 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Sequenzielles und paralleles Muting in verschiedenen Betriebsarten, Doppelmuting, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL efa
Auswertegerät für Sicherheits-Einweg-Lichtschranken SLA5(S) und SLA40; für Sicherheits-Lichtgitter SLP, für Sicherheits-Lichtvorhänge SLC; für Schaltmatten und Not-Aus-Taster der Kategorie 2 und 4, 8 Sensorkanäle, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Wählbare Betriebsarten mittels DIP-Schalter, Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Funktionsreserve-Anzeige, Gut sichtbare Funktionsanzeige, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4fa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.