Sensorlösungen für die Lager- und Fördertechnik
Vom Hochregallager bis zur Fördertechnik – hier finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung!
Ob Regalbediengerät, Stetigförderer, fahrerloses Transportfahrzeug (FTF), Flurförderzeug oder Kran: In sämtlichen Bereichen der Lager- und Fördertechnik kommen Sensoren von Pepperl+Fuchs zum Einsatz. Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie mit der richtigen Lösung beispielsweise Kollisionen vermeiden, eine sichere Navigation ermöglichen oder Positionen zuverlässig erfassen.
Das DataMatrix-Positioniersystem PXV ist mit einem 2-D-Lesekopf ausgestattet, der aus einer Kamera mit integrierter Beleuchtungseinheit besteht. Hiermit erfasst der Lesekopf Positionsmarken, die zweidimensional als DataMatrix-Codes auf einem selbstklebenden Codeband aufgedruckt sind … Jetzt mehr erfahren
Das safePXV ermöglicht erstmals die sichere Absolut-Positionierung nach SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor. Dank seines einfachen Handlings eignet es sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen – wie beispielsweise für die exakte Positionierung von Elektrohängebahnen (EHB) in der Fertigungsstraße oder zum Einsatz in Regalbediengeräten … Jetzt mehr erfahren
Das absolute Wegmesssystem WCS bestimmt zuverlässig auf den Millimeter genau, wo sich Ihr Transportmittel und damit die bewegten Fördergüter befinden. Als robuste Outdoor-Variante ist es für besonders anspruchsvollen Außenbereiche mit widrigen Bedingungen, wie etwa an Häfen, Offshore-Anwendungen oder in Müllverbrennungsanlagen konzipiert … Jetzt mehr erfahren
Mit dem neuen G20 ZPA Motorrollenmodul, kurz für zero pressure accumulation, lässt sich die Paketzufuhr auf Fördersystemen exakt an den Takt der abgeführten Pakete anpassen – individuell und ohne aufwändige Programmierung … Jetzt mehr erfahren
Für Standard-Detektionsaufgaben an Förderbändern haben sich die Reflexionslichtschranken der Serie ML100-55 bereits vielfach bewährt. Dank ihres schock- und vibrationsfesten Gehäuses, ihrer robusten Elektronik und ihrer starken optischen Leistung überzeugen sie in den rauen Umgebungen der Fördertechnik mit hoher Zuverlässigkeit ... Jetzt mehr erfahren
Ethernet-IO-Module mit IO-Link Master bieten eine flexible Automatisierungslösung und Echtzeitdatenübertragung, indem sie Feldgeräte schnell und einfach mit dem übergeordneten Bussystem verbinden. Sie verfügen außerdem über umfangreiche Diagnosefunktionen, die zur Verbesserung der Transparenz im Prozess beitragen … Jetzt mehr erfahren
Die optoelektronischen zylindrischen Sensoren der Serie M18 sind für Standardanwendungen in der Fördertechnik optimiert. Side-Looker-Varianten mit einer verkürzten Bauform von 40 mm ermöglichen nicht nur einen platzsparenden Einbau von unten, sondern auch den Blick um die Ecke. Dank Metallgehäuse und Metallgewinde bieten die Sensoren zudem eine hohe mechanische Stabilität ... Jetzt mehr erfahren
In automatisierten Prozessen wird der Personenschutz immer wichtiger. Deshalb gewährleisten berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen wie Sicherheitslichtschranken oder Sicherheitslichtgitter mit den entsprechenden Sicherheitsschaltgeräten, dass beim unerlaubten Zutritt oder beim Hineingreifen in Gefahrenbereiche ein Halt eingeleitet wird ... Jetzt mehr erfahren
Um unterschiedliche Arten von Paletten an Förderstrecken detektieren zu können, hat Pepperl+Fuchs eine flexible Sensorlösung entwickelt: Der Palettendetektor besteht aus einer applikationsspezifischen Sensorhalterung, die je nach Palettentyp mit einem optoelektronischen Sensor oder einem Ultraschallsensor kombiniert werden kann ... Jetzt mehr erfahren
Um die Auslastung eines Förderbandes zu überwachen, bietet Pepperl+Fuchs die effizienteste Lösung auf dem Markt: Das Sensorsystem Contour2D kommt mit einem einzigen LiDAR-Sensor aus und lässt sich besonders schnell und einfach in Betrieb nehmen … Jetzt mehr erfahren
Das Aufnehmen, Sichern und Transportieren von Lasten stellt fahrerlose Transportfahrzeuge vor zahlreiche Herausforderungen. Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an kompakten und robusten Sensoren, die ideal für den Einsatz in FTF geeignet sind – vom Andocken über die Lasterfassung und -positionierung bis zur Lastidentifikation ... Jetzt mehr erfahren
Um in der Lager- und Fördertechnik einen möglichst hohen Durchsatz zu erreichen, müssen fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) in jeder Situation zuverlässig navigiert werden. Sei es für die freie Navigation, die Bodennavigation oder die Bewegungsverfolgung – leistungsstarke Technologien von Pepperl+Fuchs ermöglichen eine präzise Navigation und Spurführung ... Jetzt mehr erfahren
Ob in Logistikzentren, auf Betriebsgeländen oder in Bürogebäuden – FTF müssen ihre Umgebung jederzeit genau erfassen, um Kollisionen mit Personen und Objekten auszuschließen. Pepperl+Fuchs bietet Sensoren und Systeme für eine zuverlässige Umgebungserfassung und reibungslose Abläufe beim Einsatz automatisierter Fahrzeuge ... Jetzt mehr erfahren
Aufgrund ihrer Resistenz gegen Schmutz und den unterschiedlichen Frequenzbereichen (LF, HF, UHF), sind RFID-Systeme in den verschiedensten Bereichen einsetzbar. Ob zur Warenkommissionierung oder in der Automobilendfertigung – aufgrund der verbesserten Transparenz werden administrative Fehler reduziert und Prozesse deutlich effizienter gestaltet ... Jetzt mehr erfahren
Optische Identifikationssysteme lassen sich problemlos an die unterschiedlichsten Applikationen anpassen und erkennen Objekte auch unter komplexen Bedingungen zuverlässig – so etwa in Hochgeschwindigkeits- oder Hochtemperaturanwendungen ... Jetzt mehr erfahren
Mit Lösungen für mobile Sicherheit und Kommunikation können Kundenanwendungen einfach und schnell digitalisiert werden. Die eigensicheren Mobilgeräte von ecom sind als Handheld-Computer, Barcode-Scanner und RFID-Reader, Tablet oder Smartphone erhältlich und sind sowohl in rauen Industrieumgebungen als auch im Ex-Bereich einsetzbar … Jetzt mehr erfahren
Defekte Paletten können bei der automatischen Fachbelegung in Hochregallagern zu Kollisionen und somit großen Sachschäden führen. Durch seine extra plane Scanebene erkennt der R2000 Detection selbst kleinste Bruchstücke sicher und zuverlässig … Jetzt mehr erfahren
Automatisierte Hochregallager mit Regalbediengeräten sind darauf ausgelegt, einen maximalen Durchsatz zu schaffen und gleichzeitig Ausfälle und Stillstand zu vermeiden. Die industrielle Ereigniskamera ist direkt am Regalbediengerät montiert und überwacht die Ein- und Auslagerprozesse, sodass die Mitarbeitenden bei Störungen sofortige Maßnahmen einleiten können … Jetzt mehr erfahren
Regalbediengeräte erfordern eine millimetergenaue vertikale und horizontale Positionierung. Für diese anspruchsvolle Aufgabe ist der R1000 Distanzsensor ideal geeignet: Mit Pulse Ranging Technology (PRT) ermöglicht er eine hochpräzise Distanzmessung als Basis für eine optimale Positionierung … Jetzt mehr erfahren
Datenlichtschranken dienen der bidirektionalen Ethernet-basierten Kommunikation zu Regalbediengeräten oder Verfahrwagen. Mit einer gleichbleibenden Übertragungsrate von 100 Mbit/s, ermöglicht die Datenlichtschranke LS682 eine stabile Verbindung über eine Distanz von bis zu 300 m. Sie arbeitet dabei komplett verschleißfrei und ermöglicht so reibungslose Prozesse … Jetzt mehr erfahren
Die R10x-Serie optoelektronischer Sensoren vereint unterschiedliche optoelektronische Funktionsprinzipien in einer kompakten Gehäusebauform, die flexibel an die Anforderung der jeweiligen Applikation angepasst werden können. So eignet sich beispielsweise der Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ideal zur Fach-belegt-Kontrolle … Jetzt mehr erfahren
Das Connectivity-Portfolio reicht von Sensor-Aktor-Kabeln über konfektionierbare Steckverbinder, Passivverteiler und Sensor-Aktor-Verteiler bis hin zu Einbauadaptern und Datensteckverbindern. Pepperl+Fuchs Sensoren und die dazugehörigen Verbindungskomponenten bilden ein effektives Zusammenspiel und steigern gleichzeitig die Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ... Jetzt mehr erfahren
Gerade in Hochregallagern kann es bei Regalbediengeräten zu schnellen und abrupten Richtungswechseln kommen – für diese Anwendungen sind Kabel in PUR-Qualität besonders gut geeignet ... Jetzt mehr erfahren
Pepperl+Fuchs bietet Rohkabel-Meterware in Industriequalität aus deutscher und europäischer Kabelproduktion, die sich ideal für die Nutzung mit feldkonfektionierten Steckverbindern eignet. Die unterschiedlichen Rohkabelvarianten sind sowohl in praktischen 100-Meter-Ringen als auch in kleinen Lauflängen erhältlich ... Jetzt mehr erfahren
Haben Sie Fragen zu unseren Sensorlösungen für die Lager- und Fördertechnik?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Senden Sie uns einfach eine Nachricht oder vereinbaren Sie einen Termin mit unseren Experten, um weitere Informationen zu den Produkten zu erhalten.