Comunicación perfecta en todos los niveles

Infraestructura completa para las aplicaciones del IoT basadas en la nube

Infraestructura completa para las aplicaciones del IoT

Con la adquisición del negocio de Comtrol Corporation, una empresa con sede en EE. UU. pionera en comunicación Ethernet a nivel industrial y maestros IO-Link, Pepperl+Fuchs amplía su gama de soluciones innovadoras de Industria 4.0.
Tras ampliar su gama de productos de comunicación basados en Ethernet y dispositivos de interfaz de campo con switches Ethernet industriales, pasarelas en serie a Ethernet y maestros IO-Link con protocolo OPC UA, Pepperl+Fuchs ofrece ahora una completa gama que se integra perfectamente en su planta y permite el flujo de datos desde los dispositivos de campo directamente a la nube.

Logotipo de Pepperl+Fuchs Comtrol

Tecnologías innovadoras

Infraestructura completa para el IoT de un único proveedor
Integración perfecta en la aplicación del cliente
Maestros IO-Link con OPC-UA para informática en la nube
MultiLink™ proporciona acceso a datos a múltiples controladores
Más de 30 años de experiencia en Ethernet industrial

Su solución para aplicaciones basadas en la nube




Maestros IO-Link de las series ICE2/ICE3

Maestros IO-Link de las series ICE2/ICE3

Los maestros IO-Link de las series ICE2 (EtherNet/IP) e ICE3 (PROFINET) de Pepperl+Fuchs Comtrol proporcionan las soluciones más versátiles de maestros IO-Link industriales compatibles con los protocolos líderes del sector, incluidos EtherNet/IP, PROFINET, y MODBUS TCP. Los módulos se suministran con un enfoque de configuración basada en web completa sin necesidad de ningún software adicional ni un PLC de nivel superior.
Los maestros IO-Link, junto con una interfaz OPC UA integrada, son la solución ideal para sistemas híbridosy basados en la nube.

Funcionamiento en paralelo a través de OPC UA

El protocolo OPC UA, de Arquitectura unificada de comunicaciones de plataforma abierta (en inglés, Open Platform Communications Unified Architecture), permite la colaboración interoperable de las máquinas en producción, independientemente de la plataformay el fabricante, y hace posible la comunicación entre las máquinas y los sistemas, tanto en redes cerradas como a través de Internet. OPC UA se puede utilizar en paralelo con sistemas de control de máquinas industriales estándar, lo que permite la transferencia de datos de valor añadido a la nube.

Obtenga más información sobre esta y otras aplicaciones del estándar de intercambio de datos abierto en nuestro blog.

Pasarelas en serie (DeviceMaster®)

Pasarelas en serie a Ethernet de Pepperl+Fuchs Comtrol (DeviceMaster®)

Las pasarelas en serie a Ethernet DeviceMaster® permiten capacidades superiores de conexión en red de dispositivos para conectar dispositivos en serie RS-232/422/485, como escáneres de códigos de barras, básculas y lectores RFID a redes Ethernet o Ethernet industrial que ejecuten Ethernet/IP, MODBUS TCP o PROFINET. Las pasarelas DeviceMaster de Pepperl+Fuchs Comtrol ofrecen una seguridad mejorada, que incluye la gestión SSL y SSH, así como el cifrado de secuencias de datos en serie SSL. Los productos están disponibles con diferentes opciones de conectores y admiten el montaje en bastidores, carril DIN y panel.

Switches Ethernet gestionables y no gestionables RocketLinx®

The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.

Benefits of RocketLinx® Switches

  • Unmanaged switches provide a cost-effective solution for networks without the need for complex configuration.
     
  • For configuration of complex industrial Ethernet networks, managed switches provide extensive features and configuration possibilities.
     
  • To suit different customer needs, models are available with 5 to 28 ports in a variety of rugged housing styles.

Switches Ethernet gestionables y no gestionables de la serie RocketLinx de Pepperl+Fuchs Comtrol

La serie RocketLinx® de switches Ethernet gestionables y no gestionables de Pepperl+Fuchs Comtrol está diseñada para satisfacer tanto las exigencias de rendimiento como las medioambientales. Se han fabricado para aplicaciones que requieren temperaturas de funcionamiento ampliadas, carcasas robustas, comunicación de alto rendimiento y transferencia de datos fiable. Los usuarios pueden elegir entre una amplia selección de switches Power-over-Ethernet y Gigabit que satisfagan todas las necesidades de los clientes.

Complete Infrastructure for Industrial Communication

cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors cloud edge_gateways mobile_devices connectivity ethernet_switches serial_gateways io_link_masters ethernet_io_modules as_interface_gateways rfid_control_interfaces serial_devices io_link_devices binary_sensors as_interface_modules rfid_read_write_heads ethernet_sensors

Acerca de Pepperl+Fuchs Comtrol

Desde hace más de 30 años, Pepperl+Fuchs Comtrol fabrica y proporciona productos de redes y comunicación de datos industriales, especializándose en Ethernet y conectividad de dispositivos a nivel industrial. Con representación en América del Norte, EMEA, Asia y América Latina, Pepperl+Fuchs Comtrol vende switches Ethernet y Power-over-Ethernet RocketLinx® para uso industrial, pasarelas industriales de maestros IO-Link, servidores y pasarelas DeviceMaster® para dispositivos Ethernet y tarjetas serie multipuerto RocketPort®. La gama es sinónimo de soluciones innovadoras y fiables para una amplia variedad de aplicaciones de seguridad, energía, automatización industrial,tráfico y transporte.

Pepperl+Fuchs Comtrol

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre la gama de pasarelas IO-Link, pasarelas DeviceMaster® y switches? ¿Desea recibir más información sobre nuestras soluciones de comunicación industrial? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto y enviarnos un mensaje o solicitar una consulta personal con uno de nuestros expertos.