La combinación perfecta.

El sistema de HMI único que se adapta perfectamente a su situación.

VisuNet FLX: la plataforma de HMI modular para su uso hasta en Zona 2/22 y Div. 2

Diseño “único” para una flexibilidad máxima

La plataforma modular de VisuNet FLX de HMI de Pepperl+Fuchs proporciona la máxima flexibilidad. Ya sea monitor remoto o directo, industrial o PC dentro de carcasa: la serie ofrece varias soluciones y sistemas de HMI para una amplia gama de aplicaciones y requisitos de instalación en ATEX/IECEx Zona 2/22 y áreas sin riesgo de explosión. El diseño modular “único” permite la configuración precisa de su solución de HMI y posibilita una adaptación fácil y rápida en campo.

Según la industria y la aplicación, se puede elegir entre carcasas de acero inoxidable y aluminio; además, se pueden agregar una gama de periféricos y accesorios opcionales. Los distintos tamaños de pantalla también permiten obtener un alto grado de flexibilidad para su montaje en panel. Si las HMI FLX preconfiguradas, que son rápidas de conseguir, no se ajustan a sus necesidades, permita que nuestros Centros de soluciones de ingeniería (SEC) ubicados en todo el mundo encuentren una solución completamente personalizada basada en FLX para usted.

Aspectos destacados

Alta flexibilidad y adaptabilidad a diferentes aplicaciones
Sistema modular para un montaje y sustitución sencillos de componentes en el campo
Elija entre carcasa de acero inoxidable y aluminio
Preparados para el futuro: procesadores Celeron e i5 de la séptima generación de Intel
Funcionamiento confiable de todos los componentes en un amplio rango de temperaturas
Cartera integral de thin client: desde la sala de control hasta las aplicaciones en Zona 1/21 y División 1
Servicio y asistencia globales: red internacional y productos certificados mundialmente
Soluciones individuales de un único proveedor: existen Centros de soluciones de ingeniería (SEC) en todo el mundo

Carcasa de acero inoxidable para aplicaciones de ciencias biológicas

VisuNet FLX Acero inoxidable

La serie VisuNet FLX ha sido diseñada específicamente para aplicaciones de los sectores químico (petroquímico) y farmacéutico. Las estaciones de trabajo ayudan a los empleados a realizar los pasos manuales de dichos procesos. Gracias a la certificación para zona 2/22, la plataforma ofrece una solución para las áreas en las que se transportan y rellenan sustancias potencialmente explosivas. Las carcasas de acero inoxidable con superficies especiales cumplen sin problemas la normativa GMP. Son particularmente fáciles de limpiar y resistentes a sustancias agresivas y corrosivas. Se puede integrar un lector de RFID opcional directamente en la carcasa. 

Carcasas de aluminio para un rango de temperatura extendida

Temperatura extendida de VisuNet FLX

Para aplicaciones en interiores y exteriores que requieren rangos de temperatura ampliada de –20 °C…+50 °C, la carcasa de aluminio de grado marino de la serie VisuNet FLX es ideal. La sólida carcasa de aluminio no solo garantiza una óptima disipación del calor, sino que también ofrece una gran resistencia. Se pueden colocar protectores solares adicionales en los lados, en el borde superior y en la parte trasera, según sea necesario. También sirven de protección contra la lluvia y otras condiciones ambientales. Con estas mejoras, la serie VisuNet FLX desafía las duras condiciones ambientales. Además, se puede utilizar en exteriores.

360°

Ver video

A través de esta animación puede obtener una visión general resumida de la plataforma y aprender cómo se utiliza en el campo.

Datos técnicos

  • Technical data
  • RM-320S-* (Remote Monitor)
    PC-320S-* (Industrial PC)
    DM-320S-* (Direct Monitor)
  • 21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 250 cd/m²
    21,5" (16:9, Full HD: 1920x1080 px) 300 cd/m², optically bonded
  • Non-Ex
    ATEX/IECEx Zone 2/22
    UL Class I, II, III Div 2
    Further global certifications available
  • 0 … 40 °C (32 … 104 °F)
Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 
VisuNet FLX System

Soluciones de HMI

Soluciones de HMI




Competencia mundial en soluciones

En el momento del lanzamiento al mercado, ya contábamos con de una amplia gama de soluciones VisuNet FLX preconfiguradas, a las que puede acceder como “Productos de preferencia”, que abarcan una gran parte de las aplicaciones industriales comunes. Sin embargo, si tiene más requisitos de personalización individuales, puede confiar plenamente en nuestros Centros de soluciones de ingeniería (SEC). Creamos y fabricamos soluciones de HMI en todo el mundo.

Por ejemplo, para el diseño de soluciones individuales está disponible una gran selección de botones ya cualificados. Las soluciones para monitor doble o aplicaciones móviles también se incluyen en el diseño de la serie VisuNet FLX y se pueden fabricar de forma individual si es necesario.

Selector de HMI VisuNet FLX

Configure su sistema

Use nuestro configurador de productos para encontrar rápidamente el sistema de HMI VisuNet FLX que mejor se adapte a su situación. Con solo unos clics, puede elegir entre las tres configuraciones básicas (sistema de HMI, PC todo en uno, PC en carcasa) y los atributos de producto asociados como el tipo de CPU, RAM o sistema operativo.

Cuando haya completado la configuración, recibirá un código de tipo y podrá solicitarnos directamente un presupuesto sin compromiso. Si necesita asistencia, tiene requisitos no incluidos en el configurador de atributos o incluso requiere una solución de HMI totalmente personalizada, utilice el formulario de contacto del configurador y especifique su solicitud de forma más detallada. Nuestros expertos estarán encantados de atenderlo.

Contacto