SCANEX 제품에 속하는 이 휴대형 바코드 리더기는 빠른 판독 속도와 튼튼하고 인체공학적인 디자인에 간편한 취급 그리고 5미터까지 연장 가능한코일 케이블을 접목한 제품이기 때문에 위험 지대 데이터 수집에 적합한 솔루션입니다.
업계에서 쓰는 가장 일반적인 바코드 계열을 20가지 이상 판독할 수 있습니다.
Ex-Dragon D101은 위험 지대(Zone 1, 2, 22) 용도로 설계되어 있습니다.
이 본질 안전 휴대형 바코드 리더기는 보기 드문 성능 그리고 IP54 보호 등급을 준수하는 높은 기계적 안정성을 지닌 케이스로 유명합니다. 이 리더기는 혹심한 산업 환경에서 운용하는데 상당히 적합합니다.
휴대형 바코드 리더기는 고수준 컴퓨터, TERMEX 제품 시리즈의 오퍼레이터 패널, iPC-EX 제품군에 속하는 PC 오퍼레이터 단말기 또는 VISUEX 시스템 계열에 속하는 PCEX 410 패널 PC에 직접 연결됩니다.
이 리더기는 Profibus-DP 인터페이스를 통해 Profibus-DP 필드버스와도 연결 가능합니다.