안전 지대에 설치된 ENT-DC는 SCANEX 시리즈 본질 안전 바코드 리더기용 IS 전원 공급 유니트와 IS 인터페이스 컨버터입니다. 위험 Ex-지대에 있는 바코드 리더기가 안전 지대에 있는 호스트 컴퓨터(PC, PLC)에 직접 연결되어 있을 경우 사용합니다
ENT-DC는 표준 DIN 레일 설치, 19인치 랙 설치용 하우징 그리고 벽에 직접 설치하는(wall-mount) 하우징 등 여러 버전이 있습니다.
SK-Profibus ASCII 인터페이스는 안전 지대에 있는 DIN 레일에 장착되며 ENT-DC의 직렬 출력 단자(RS232)를 통해 Profibus-DP 라인에 SCANEX 바코드 리더기를 연결합니다. SCANEX 바코드 리더기의 ASCII 문자열(최대 길이: 32바이트)를 처리하는 단순 Profibus-DP 슬레이브 인터페이스로 작동합니다. GSD 파일도 공급됩니다. 컨트롤러용 기능 블록은 필요하지 않습니다.
EXOM-Dragon은 무선 Ex-Dragon M101 무선 바코드 리더기용 IS 무선 기지국입니다. 기지국에는 스테인리스 스틸 인클로저가 포함되어 있으며 기지국은 위험 지대 zone 1, 2 또는 22에 설치됩니다. 위험 지대에서 TERMEX 오퍼레이터 패널, iPC-EX 오퍼레이터 스테이션, VISUEX 패널 PC, VisuNet 원격 모니터에, 또는 ENT-DC를 거쳐 안전 지대에 있는 호스트 컴퓨터에 직접 연결됩니다.