모델 번호 |
마운팅 방법 |
작동 거리 |
출력 기능 |
출력 타입 |
전압 유형 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NBB20-U1-A0 | 매입형 | 20 mm | npn | NC / NO | 4 선 | DC |
NBB20-U1-A2 | 매입형 | 20 mm | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBB20-U1-A0-T | 매입형 | 20 mm | npn | NC / NO | 4 선 | DC |
NBB20-U1-A2-T | 매입형 | 20 mm | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBB20-U1-E0 | 매입형 | 20 mm | npn | NC | 3 선 | DC |
NBB20-U1-E1 | 매입형 | 20 mm | npn | NO | 3 선 | DC |
NBB20-U1-E2 | 매입형 | 20 mm | pnp | NC | 3 선 | DC |
NBB20-U1-E3 | 매입형 | 20 mm | pnp | NO | 3 선 | DC |
NBB20-U1-Z2 | 매입형 | 20 mm | NC 또는 NO |
2 선 | DC | |
NBB20-U1-E2-C | 매입형 | 20 mm | pnp | NC | 3 선 | DC |
NRB20-U1-A2 | 매입형 | 20 mm1) | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBB20-U1K-N0 | 매입형 | 20 mm | NAMUR | NO | 2 선 | DC |
NBB20-U1-U | 매입형 | 20 mm | NC 또는 NO |
2 선 | AC/DC | |
NBB20-U1-U-T | 매입형 | 20 mm | NC 또는 NO |
2 선 | AC/DC | |
NBB20-U1-W4 | 매입형 | 20 mm | NC / NO | 4 선 | AC | |
NBN40-U1-A0 | 비- 매입형 |
40 mm | npn | NC / NO | 4 선 | DC |
NBN40-U1-A2 | 비- 매입형 |
40 mm | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBN40-U1-A0-T | 비- 매입형 |
40 mm | npn | NC / NO | 4 선 | DC |
NBN40-U1-A2-T | 비- 매입형 |
40 mm | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBN40-U1-E0 | 비- 매입형 |
40 mm | npn | NC | 3 선 | DC |
NBN40-U1-E1 | 비- 매입형 |
40 mm | npn | NO | 3 선 | DC |
NBN40-U1-E2 | 비- 매입형 |
40 mm | pnp | NC | 3 선 | DC |
NBN40-U1-E3 | 비- 매입형 |
40 mm | pnp | NO | 3 선 | DC |
NBN40-U1-Z2 | 비- 매입형 |
40 mm | NC 또는 NO |
2 선 | DC | |
NBN40-U1-E2-C | 비- 매입형 |
40 mm | pnp | NC | 3 선 | DC |
NRN40-U1-A2 | 비- 매입형 |
40 mm1) | pnp | NC / NO | 4 선 | DC |
NBN40-U1K-N0 | 비- 매입형 |
40 mm | NAMUR | NO | 2 선 | DC |
NBN40-U1-U | 비- 매입형 |
NC 또는 NO |
2 선 | AC/DC | ||
NBN40-U1-W4 | 비- 매입형 |
40 mm | NC / NO | 4 선 | AC |
1)절감 계수 1, 모든 금속에 동일한 작동 거리