Symex의 혼합 및 균질화 시스템은 지금까지 M12 원통형 센서를 사용하여 디스크 밸브 드라이브 위치 검증 신호를 발송 접수합니다. 그러나 원통형 센서를 사용할 경우 일반적으로 두 개의 센서 및 추가 설치 액세서리가 필요하다는 단점이 있었습니다.
밸브 제조업체인 Nocado와 함께 Pepperl+Fuchs의 총 80개 NBN3-F25-E8-V1 밸브 포지션 센서가 Symex 균질화 시스템에 설치되었습니다. 스테인리스 스틸 자재의 브라켓 및 플라스틱 액츄에이터 등 특수 액세서리는 이 어플리케이션을 마무리합니다.
사각형 구조 F25 센서를 사용하면 필수 설치 액세서리가 적다는 이점이 있으며 전체적인 구조가 보다 작고 명확한 효과를 제공합니다.