Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
PDF 파일로 된 데이타 시트 다운로드:
General specifications | ||
---|---|---|
Number of pins | 8 | |
Mechanical specifications | ||
Cable diameter | 4 ... 11 mm | |
Housing | green | |
Mass | approx. 5 g | |
Dimensions | (W x H x D) 32.87 mm x 39 mm x 14.5 mm | |
International approvals | ||
EAC approval | Russia: RU C-IT.MIII06.B.00129 | |
Marine approval | ||
Lloyd Register | 15/20021 | |
American Bureau of Shipping | T1450280/UN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210192 |
ECLASS 12.0 | 27210192 |
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Manuals | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 5367 KB |
Certificates | 인증서 번호 | 언어 | 파일 타입 | 파일 크기 |
---|---|---|---|---|
Lloyd's Register Marine | LR2003616TA-02 | ALL | 557 KB | |
South Africa MASC | MASC MS/20-8438X | ALL | 730 KB |