당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT
제품 설명 |
Cordset for SmartRunner Matcher, M12 to M12, 8/4-pin, PUR cable |
General specifications |
Number of pins | 8/4 |
Connection 1 | socket |
Construction type 1 | straight |
Threading 1 | M12 |
Connection 2 | plug |
Construction type 2 | straight |
Threading 2 | M12 |
UL File Number | E231213 |
Electrical specifications |
Operating voltage | max. 30 V AC/DC |
Test voltage | > 1500 V eff AC |
Operating current | max. 2 A |
Approvals and certificates |
UL approval | AWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable) |
Ambient conditions |
Ambient temperature | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) cable, fixed: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) cable, flexing: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
Pollution degree | 3 |
Mechanical specifications |
Contact elements | spring-loaded contact socket |
Pin diameter | 1 mm |
Degree of protection | IP67 / IP68 / IP69k |
Material | |
| Contacts | CuSn / Au |
| Contact surface | Au |
| Body | TPU, green |
| Cable | PUR |
| Slotted nut | Diecast zinc |
| Core insulation | PP |
Cable | extra-fine wire, flexible |
| Sheath diameter | ∅ 4.3 mm |
| Bending radius | > 10 x cable diameter, moving > 5 x cable diameter, fixed |
| Color | black |
| Cores | 4 x 0.34 mm2 |
| Conductor construction | 42 x 0.1 mm ∅ |
| Length | 2 m |
Mass | 41.4 g |
Flammability | |
| Contact carrier | 94 HB |
| Housing | 94 V-2 |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT
관련문서:
V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT
Accessory of |
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixels; Measuring range: X = 60 ... 300 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 15 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa |
|
|
|
|
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 752 x 480 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs, RS-485 interfacefa |
|