당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
제품 설명 |
Cable, PUR/PP, 4-core grey, shielded |
Electrical specifications |
Operating voltage | max. 300 V AC/DC |
Conformity |
Halogen-free | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
Ambient conditions |
Ambient temperature | |
| Cable, fixed | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| Cable, flexing | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
Pollution degree | 3 |
Mechanical specifications |
Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5 |
| Sheath diameter | 4.8 mm ± 0.2 mm |
| Bending radius | > 10 x cable diameter, moving > 5 x cable diameter, fixed |
| Sheath stripping force | max. 100 N / 300 mm |
| Sheath color | grey (similar to RAL 7001) |
| Number of cores | 4 |
| Core cross section | 0.34 mm2 |
| Cores color | Core 1: brown Core 2: white Core 3: blue Core 4: black |
| Core construction | 19 x 0.15 mm ∅ |
| Shield | tinned copper braiding, 85 % coverage |
| Length | 1000 m |
| Cable code | Li 9Y 11YM 4 x 0.34 |
Mass | 61000 g |
Material |
Halogen-free | yes |
Cable | |
| Sheathing | PUR based on polyether |
| Core insulation | PP |
| Chemical resistance | good |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27060106 |
ECLASS 12.0 | 27060106 |
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 9.0 | EC003250 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Details:
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
관련문서:
CBL-PUR-ABG-GY-04x034-1000M
Accessories |
|
|
|
Female connector M12 straight A-coded 4-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded, field-attachablefa |
|
|
|
|
Female connector M12 angled A-coded 4-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded, field-attachablefa |
|
|
|
|
Male connector M12 straight A-coded 4-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded, field-attachablefa |
|
|
|
|
Male connector M12 angled A-coded 4-pin, for cable diameter 5 - 8 mm, shielded, field-attachablefa |
|