VisuNet Ex1 RM 원격 모니터는 Zone1과 21 운용 용도로 설계되었으며 ATEX와 IEC Ex 인증을 거쳤습니다. NEPSI와 GOST R 인증 과정을 거치고 있습니다. RS232와 USB 등의 인터페이스를 거쳐 이더넷 통신을 지원합니다. 바코드 스캐너 PowerScan 연결 기능이 통합되어 있습니다.
인클로저 등급 IP65인 폴리에스터 멤브레인 산업용 키보드는 105 키를 채택하고 있으며 여러 언어로 제공됩니다
TFT 산업용 디스플레이 버전은 세 가지입니다. 정비 목적으로 인클로저는 전면으로 열려 있습니다:
커서 이동 옵션은 몇 가지가 있습니다.
VisuNet Ex 1 RM 설치법은 다음과 같습니다. 벽 브라켓 설치를 제외한 모든 품목을 갖추고 있어 스크린 기울기식과 회전고리식 설치 뿐 아니라 회전형이나 고정형 설치도 가능합니다.
VisuNet Ex1 RM 원격 모니터는 용도별 특수 요청에 따라 개조할 수 있습니다. 운용 소자용 스테인리스 스틸 인클로저를 모니터 하우징의 측면에 추가할 수 있습니다. 이 인클로저에 스위치, 경고등, 비상정지 스위치, 6개의 본질 안전 산업용 키보드 또는 4개의 방염 산업용 키보드를 구성할 수 있습니다. 전원 공급장치와 데이터 스위치도 공급합니다.