당사 전문가진이 여러분의 기술, 제품 또는 어플리케이션 관련 질문에 영업일 기준 3일 이내에 답해드립니다.
질문서를 제출하기 전에 모든 필드를 기재하십시오. Pepperl+Fuchs는 여러분의 프라이버시를 존중합니다. 당사 프라이버시 정책을 읽어보시기 바랍니다.
* Pepperl+Fuchs는 여러분에게 도움이 되고 적합한 답을 제공하기 위해 만반의 노력을 하고 있습니다. 여러분의 질문은 영업일 기준 3일 이내에 처리됩니다. 간혹 답변이 지연되는 경우도 있습니다. 이 경우 당사는 여러분의 질문을 조사하고 동료들과 협의하거나 다른 Pepperl+Fuchs 사업장에 여러분의 질문을 전파하는 중입니다. 질문 처리 상태에 관해 전자우편으로 통지해 드립니다.
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
데이타 시트 발췌: 기술 사양
LN.M12.BN.50.K100
Mechanical specifications |
Thread type | metric ISO pitch 1.5 mm |
Thread size female (TF) | M12 |
Material | brass, nickel-plated |
| Finish | inherent color silver |
Dimensions | |
| Width across corners (D2) | 16.6 mm |
| Width across flats (SW1) | 15 mm |
| Total length (L) | 5 mm |
General information |
Delivery quantity | 100 |
Scope of delivery | Locknuts |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27140805 |
ECLASS 12.0 | 27140805 |
ECLASS 11.0 | 27144435 |
ECLASS 10.0.1 | 27144435 |
ECLASS 9.0 | 27144435 |
ECLASS 8.0 | 27149112 |
ECLASS 5.1 | 27149112 |
ETIM 9.0 | EC000940 |
ETIM 8.0 | EC000940 |
ETIM 7.0 | EC000940 |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 5.0 | EC000441 |
UNSPSC 12.1 | 31181702 |
Details:
LN.M12.BN.50.K100
관련문서:
LN.M12.BN.50.K100
Matching System Components |
|
|
|
Stopping plug for unused cable entries, High impact-resistant polyamide material, Thread M12, Hexagon head, Ex eb and Ex tb certified, Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22, Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations, Packaging unit: 50 pieces, without accessories, Thread size (TD): M12, Stopping plug: high impact-resistant polyamide, Marking: [exsign] II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Dbpa |
|