Soluciones de sensores para la manipulación de materiales

Desde almacenes de estantes elevados hasta tecnología de transportadores, aquí puede encontrar las soluciones ideales para su aplicación.

Ventajas

Gama completa

Desde almacenes de estantes elevados hasta tecnología de transportadores, nuestra completa gama de productos ofrece las soluciones ideales para sus aplicaciones individuales. Disfrutará de un manejo sencillo y una integración perfecta en el proceso de aplicación.
Pepperl+Fuchs ofrece soluciones a medida para sus clientes.

Soluciones personalizadas

Pepperl+Fuchs diseña continuamente nuevas soluciones para la manipulación de materiales, adaptadas a las necesidades del sector y de nuestros clientes.
Experiencia a largo plazo en la manipulación de materiales.

Un líder con experiencia

Con más de 70 años de experiencia en la automatización industrial, Pepperl+Fuchs ha aportado con éxito soluciones a diversas aplicaciones y desarrolla sin cesar nuevas tecnologías diseñadas para mejorar la eficiencia de los procesos.
Icono de Sensorik 4.0

Sensorik4.0®

Su éxito es importante para nosotros: Cree procesos seguros y eficientes, y lleve a su planta al nivel de la Industria 4.0 con la tecnología de sensores inteligentes de Pepperl+Fuchs.

Sensores para todos los ámbitos de manipulación de materiales

Los sensores de Pepperl+Fuchs se utilizan en todos los ámbitos de la manipulación de materiales, ya se trate de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados, sistemas transportadores, vehículos de guiado automático (AGV), carretillas industriales o grúas. Vea el vídeo para descubrir cómo la solución adecuada puede evitar colisiones, permitir una navegación segura o detectar posiciones de forma fiable.

Tecnología de transportadores

Tecnología de transportadores para la manipulación de materiales.


Sistema de circuito intermedio inteligente para la tecnología de transportadores

Con el nuevo módulo de rodillos G20 ZPA, la velocidad de entrada de envases al transportador se puede sincronizar con la de salida, individualmente y sin necesidad de programación... Más información

G20 48V motor control module
Cost-Efficient Solution for Modern Conveyor Systems

The G20 48V motor control module was designed for modern, complex conveyor systems. The modules offer higher performance with the same power consumption. This means that fewer power supplies need to be installed along the conveyor line, making system planning much more flexible ... Learn more

Detector de palés
Solución de sensor para detección de palés en las líneas de transporte

Con el fin de detectar diferentes tipos de palés en líneas de transporte, Pepperl+Fuchs ha desarrollado una solución de sensores modulares: El Detector de palés consta de un soporte de sensor específico de la aplicación que se puede combinar con un sensor fotoeléctrico o ultrasónico, dependiendo del tipo de palé... Más información

Contour2D
Monitorización eficiente del uso de la banda transportadora

Pepperl+Fuchs ofrece la solución más eficiente del mercado para monitorizar la ocupación de una banda transportadora: el sistema de sensores Contour2D solo requiere un único sensor LiDAR y se puede poner en marcha de forma rápida y sencilla... Más información




Aplicación M18
Solución resistente para aplicaciones estándares

Los sensores cilíndricos fotoeléctricos de la serie M18 están optimizados para aplicaciones estándares con tecnología de transportador. Las versiones con detección lateral tienen un diseño de apenas 40 mm, por lo que ocupan poco espacio para instalarse desde abajo y ofrecen también visibilidad en ángulo para cubrir el giro del producto en las esquinas. Por otra parte, la carcasa metálica y las roscas metálicas ofrecen una alta estabilidad mecánica... Más información

Sensores de seguridad para su uso en zonas peligrosas
Sensores de seguridad para su uso en zonas peligrosas

La protección del personal es cada vez más importante en los procesos automatizados. Los dispositivos de protección sin contacto, como las barreras ópticas de seguridad con las correspondientes unidades de control de seguridad, garantizan que se active una parada al detectar un acceso no autorizado o si se invade una zona peligrosa… Más información

More Solutions

Serie R202
Detección fiable, incluso con palés envueltos en papel de aluminio

Con la serie R202, Pepperl+Fuchs ofrece sensores fotoeléctricos estándares con un diseño cúbico especial para la manipulación de materiales. Una variante para la detección de objetos transparentes detecta de forma fiable palés envueltos en aluminio sin zona muerta. Los casquillos metálicos sólidos integrados garantizan un montaje fiable y estable ... Más información

Módulos de E/S Ethernet con maestro IO-Link para su uso en la tecnología de transportadores
Aumento de la transparencia de proceso

Los módulos de E/S Ethernet con maestro IO-Link ofrecen una solución de automatización versátil y una transferencia de datos en tiempo real mediante la conexión rápida y sencilla de dispositivos de campo con el sistema de bus de nivel superior. Además, cuentan con amplias funciones de diagnóstico que ayudan a mejorar la transparencia durante el proceso... Más información

Manipulación de cargas
Manipulación eficiente de cargas

La recogida, sujeción y transporte de cargas presenta numerosos retos para los vehículos de guiado automático. Pepperl+Fuchs ofrece una amplia gama de sensores compactos y robustos idóneos para su uso en vehículos de guiado automático, desde el acoplamiento hasta el posicionamiento y la detección e identificación de cargas... Más información

Navegación y guiado
Navegación y guiado de precisión

Para lograr el máximo rendimiento posible en la manipulación de materiales, los vehículos de guiado automático (AGV) deben controlarse de forma fiable en cualquier situación. Ya se trate de navegación autónoma, navegación por el suelo o seguimiento del movimiento, las tecnologías de vanguardia de Pepperl+Fuchs permiten una navegación y un guiado de precisión... Más información

Reconocimiento del entorno
Reconocimiento fiable del entorno

Ya sea en centros logísticos, en las instalaciones de una fábrica o en edificios de oficinas, los AGV deben detectar con precisión su entorno en todo momento para evitar colisiones con personas y objetos. Pepperl+Fuchs ofrece sensores y sistemas para obtener un reconocimiento fiable del entorno, lo que garantiza un funcionamiento sin problemas... Más información

Vehículos de guiado automático

Sensores para AGV

Product Highlights

Speed Reduction
Automatic Speed Limitation

In factories and warehouses, the speed of an industrial truck must be restricted more than in outdoor areas. This is ensured by a vertically aligned radar sensor mounted on the roof of the vehicle. As soon as an indoor area is reached, the sensor detects the hall ceiling, so that the speed can be reduced automatically ... Learn more

Fork Positioning
Precise Lift Height Measurement for Forklift Trucks

In order to pick up and place pallets safely, the exact position of the fork needs to be determined. The ECA10TL cable-pull rotary encoder detects the height position with maximum precision. The rotary encoder is mounted on the industrial truck, while the cable eye is attached to the moving fork ... Learn more

Driver Detection
Reliable Driver Detection

For safety reasons, it must be reliably detected whether the driver of an industrial truck is in the correct position on the driver's seat. Ultrasonic sensors ensure interference-free driver detection, regardless of ambient conditions and optical properties ... Learn more

Industrial Trucks

Industrial Truck



Mast Position
Dynamic Detection of the Mast Position

The IMU F99 inertial measurement unit is the ideal solution for detecting the inclination of the mast and leveling the industrial truck accordingly. The combination of acceleration sensor, gyroscope, and intelligent sensor fusion algorithm provides reliable measurement results even when the truck is in motion ... Learn more

More Solutions

Fork Positioning
Noncontact Determination of the Lift Height

Radar sensors offer a simple and wear-free solution for determining the lift height of forks: mounted on the fork carriage, they measure the distance to the ground so that no additional target is required. Due to the CANopen interface, the sensors are ideal for integration into industrial trucks ... Learn more

Almacenes de estantes elevados

Manipulación de materiales en almacén de estantes elevados


Asignación de compartimentos inteligente y segura

Los palés defectuosos pueden provocar colisiones durante la asignación automática de compartimentos en almacenes con estantes elevados, lo que puede causar graves daños en las instalaciones. Gracias a su eje de barrido extraplano, el escáner R2000 Detection detecta y muestra de forma fiable incluso los pequeños fragmentos de palés rotos... Más información

R2000 Detection
Precise Broken Pallet Detection

Defective pallets can lead to collisions during automatic compartment assignment in high-bay warehouses, causing major property damage. Due to its stable scanning axis in combination with a high angular resolution, the R2000 Detection reliably detects even small fragments of broken pallets … Learn more

Cámara de eventos VOC
Control fiable de almacenes de gran altura

Los almacenes automatizados de gran altura con grúas apiladoras están diseñados para lograr la máximo productividad y evitar averías y tiempos de inactividad. La cámara de eventos industrial se monta directamente en la grúa apiladora y supervisa los procesos de almacenamiento y recuperación para que los empleados puedan tomar medidas inmediatas en caso de fallos de funcionamiento… Más información

R1000 distance sensor
Precise positioning of stacker cranes

Stacker cranes require vertical and horizontal positioning with accuracy down to a millimeter. The R1000 distance sensor is ideally suited for this demanding task: Equipped with Pulse Ranging Technology (PRT), it enables high-precision distance measurement for optimal positioning. ... Learn more

More Solutions

El emisor óptico de datos LS682 garantiza la comunicación con alimentadores de estantes o vehículos de transporte.
Comunicación permanente con alimentadores de estantes o vehículos de transporte

Los emisores ópticos de datos garantizan una comunicación bidireccional basada en Ethernet con alimentadores de estantes o vehículos de transporte. Con una velocidad de transferencia constante, el emisor óptico de datosLS682 permite una conexión estable a una distancia de 300 m. Funciona sin desgaste alguno y garantiza la fluidez de los procesos… Más información

Serie R10x de sensores fotoeléctricos
Los sensores fotoeléctricos de detección directa garantizan la detección de compartimentos en almacenes de estantes elevados

La serie R10x de sensores fotoeléctricos combina diferentes funciones fotoeléctricas en una carcasa compacta. Estos sensores se pueden adaptar fácilmente a las necesidades de una aplicación específica. Los sensores fotoeléctricos de detección directa con supresión de fondo resultan ideales para la detección de compartimentos… Más información

PXV Positioning System
Reliable Positioning of Automated Storage and Retrieval Systems

Due to multiple code redundancy, the PXV positioning system is a particularly reliable solution for positioning automated storage and retrieval machines. If safe positioning is required, safety variants in accordance with SIL 3/PL e are also available ... Learn more




Automatic Shuttle
Precise Distance Measurement in the Smallest of Spaces

Space for the integration of sensors is often limited in shuttle storage systems. With its compact design, the R200 distance sensor with Pulse Ranging Technology even fits into small automatic shuttles. In the version with reflector, the sensor measures the end position of a row of shelves over distances of up to 60 m ... Learn more

Safe Positioning
Safe Positioning of Storage and Retrieval Shuttles

To protect man and machine, strict safety requirements have to be observed when positioning storage and retrieval shuttles. The safePXV positioning system enables safe linear absolute positioning in accordance with SIL 3/PL e, using only a single sensor ... Learn more

Rack Fine Positioning
Simple and Efficient Precision Positioning

The PHA vision sensor is ideal for the precise positioning of stacker cranes in high-bay warehouses. The sensor only requires a drill hole in the steel profile of the storage frame as a reference point, so no additional aids such as reflectors are necessary ... Learn more

Gantry Crane
Crane Positioning in Harsh Environments

In container ports, different crane types ensure efficient loading of containers. The position encoding system (WCS) records the position of cranes and trolleys with millimeter precision. With an outdoor protective housing and a stainless-steel code rail, the WCS can be used in harsh environmental conditions. For safety applications up to SIL 3/PL e, the system can be combined with the safe evaluation unit (PUS) ... Learn more

Rotary Encoder in Crane
Robust Monitoring of the Crane Drive

The robust incremental rotary encoders of the ENI90 series guarantee high-precision speed control due to integrated BlueBeam technology. Heavy-duty and offshore versions withstand the most adverse environmental conditions, which makes them ideal for monitoring crane drives in outdoor areas ... Learn more

Harbor Crane
Monitoring Linear Movements of the Boom

With mobile cranes, the extension and retraction movements of the boom must be recorded in real time. This task is performed by the ECN40HD cable-pull rotary encoder, which can even be used in offshore applications due to its heavy-duty design. The open cable pull system enables easy cleaning and facilitates handling ... Learn more

Cranes

Harbor Crane

Sistemas de identificación

Sistemas de identificación para la manipulación de materiales


RFID para su uso en la manipulación de materiales.
Aumento de la eficiencia con RFID

Los sistemas RFID se utilizan en diversos campos de aplicación por su resistencia a la suciedad y al polvo, y los diferentes rangos de frecuencia (LF, HF, UHF) que ofrece. Ya sea para recoger mercancías o durante el montaje final de automóviles, los sistemas RFID disponen de mayor transparencia, reducen los errores administrativos y aumentan la eficiencia de los procesos... Más información

Solución de lector de puerta UHF RFID F800
Solución de lector de puerta para una transparencia perfecta

La solución de lector de puerta RFID de Pepperl+Fuchs crea una transparencia perfecta en la detección de grandes cantidades de etiquetas RFID. El sistema rentable se basa en una potente tecnología UHF RFID estandarizada y está especialmente optimizado para su uso en aplicaciones logísticas, como el seguimiento de bienes entrantes y salientes … Obtener más información

Sistemas de identificación óptica para su uso en la manipulación de materiales.
Identificación precisa en condiciones ambientales adversas

Los sistemas de identificación óptica se adaptan fácilmente a diferentes aplicaciones y detectan objetos de forma fiable incluso en condiciones complejas, como aplicaciones de alta velocidad o alta temperatura… Más información

Conectividad

Gama de conectividad
Cables, conectores y divisores para automatización industrial
Cables, conectores y divisores para automatización industrial

La gama de conectividad incluye desde cables para sensores, hasta conectores de campo, bloques de conexiones, divisores y receptáculos de sensores y actuadores, así como conectores de datos. Al proporcionarle los sensores y los componentes de conexión correspondientes a través de un mismo proveedor, aumentamos la productividad y la disponibilidad de sus máquinas y plantas... Más información

rollo de cable sin procesar
Rollo de cable sin procesar para su aplicación individual

Pepperl+Fuchs ofrece rollos de cable sin procesar de calidad industrial procedentes de la producción de cables de las industrias alemana y europea, cuyo uso está indicado para conectores de montaje en campo. Las diferentes variantes de cables sin procesar están disponibles en prácticos rollos de 100 metros, así como en pequeñas... Más información

Contacto

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras soluciones de manipulación de materiales?
Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que enviarnos un mensaje o concertar una cita con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre los productos que le interesen.