Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
ML17-6/115/136
Description produit |
Cellule en mode reflex sans filtre polarisant |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 6,5 m |
Distance du réflecteur | 50 ... 6500 mm |
Cible de référence | réflecteur FE-RR1 |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 626 nm |
Filtre polarisant | non |
Limite de la lumière ambiante | ≤ 10000 Lux |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé |
Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | < 25 mA |
Courant d'emploi | 100 mA max. par sortie |
Retard à la disponibilité | ≤ 200 ms |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 100 mA |
Chute de tension | ≤ 2 V CC |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps d'action | ≤ 1 ms |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Câble fixe 2 m |
Matérial | |
| Boîtier | ABS |
| Sortie optique | Acrylique |
Masse | env. 40 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 34,5 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 29,3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML17-6/115/136
Product Documentation:
ML17-6/115/136
Design / Simulation:
ML17-6/115/136
Agréments:
ML17-6/115/136
Produits associés :
ML17-6/115/136
Accessoires |
|
|
|
Equerre de fixationfa |
|
|
|
|
Equerre de fixationfa |
|