Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble coaxial, prise N à prise N |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Raccordement 1 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | N | |
Raccordement 2 | Connecteur mâle | |
Forme constructive 2 | droit | |
Filetage 2 | N | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 1,7 kV eff | |
Tension de claquage | 3,4 kV eff (50 Hz / 1 min) | |
Délai de signal | 4,75 ns / m | |
Impédance | 50 Ω | |
Dissipation thermique | 0,83 dB / m (à 2,4 GHz) | |
Résistance d'isolement | min. 295000 MΩ | |
Capacitance | 94 pF / m | |
Fréquence de travail | max. 6 GHz | |
Efficacité du blindage | min. 81 dB (jusqu'à 6 GHz) | |
Conformité aux normes | ||
Normes | CEI 60332-3 | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -65 ... 165 °C (-85 ... 329 °F) | |
Température de montage | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
contacts | laiton | |
surface de contact | plaqué or | |
Poignée | laiton | |
isolation de fil | PTFE | |
Conducteur | cuivre, plaqué argent, fil multibrin | |
Câble | ||
Diamètre d'enveloppe | ∅ 4,95 mm | |
rayon de courbure | ≥ 30 mm, fixe ≥ 75 mm, lâche |
|
Couleur | RAL 8015 (marron) | |
Conception du conducteur | ∅ 1 mm (conducteur interne) ∅ 2,95 mm... 4,2 mm (conducteur externe) |
|
Longueur | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m | |
Masse | env. 64 g / m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27219290 |
ECLASS 10.0.1 | 27219290 |
ECLASS 9.0 | 27219290 |
ECLASS 8.0 | 27219290 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
ETIM 7.0 | EC002584 |
ETIM 6.0 | EC002584 |
ETIM 5.0 | EC002584 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |