Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques techniques
ML17-8-450/115b/120
Description produit |
Cellule en mode détection directe |
Caractéristiques générales |
Domaine de détection | 10 ... 450 mm |
Domaine de réglage | 60 ... 450 mm |
Cible de référence | blanc standard 100 mm x 100 mm |
Emetteur de lumière | IRED |
Type de lumière | infrarouge, lumière modulée , 950 nm |
Limite de la lumière ambiante | ≤ 10000 Lux |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | LED jaune : allumée si le récepteur est éclairé |
Eléments de contrôle | réglage du domaine de détection |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC , classe 2 |
Ondulation | max. 10 % |
Consommation à vide | < 25 mA |
Retard à la disponibilité | ≤ 200 ms |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé" |
Sortie signal | 2 PNP, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité |
Tension de commutation | max. 30 V CC |
Courant de commutation | max. 100 mA par sortie |
Chute de tension | ≤ 2 V CC |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Temps d'action | ≤ 1 ms |
conformité de normes et de directives |
Conformité aux normes | |
| Norme produit | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Agréments et certificats |
Agrément UL | cULus |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Température de stockage | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | 150 mm câble avec connecteur M12 x 1, 4 broches |
Matérial | |
| Boîtier | ABS |
| Sortie optique | Acrylique |
Masse | env. 23 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 34,5 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 29,3 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Details:
ML17-8-450/115b/120
Design / Simulation:
ML17-8-450/115b/120
Agréments:
ML17-8-450/115b/120
Produits associés :
ML17-8-450/115b/120
Accessoires |
|
|
|
Equerre de fixationfa |
|
|
|
|
Equerre de fixationfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|
|
|
|
Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa |
|