Solutions de détection pour l'industrie de l'emballage

De la détection fiable à l'identification sûre, en passant par un positionnement et une mesure précis, vous trouverez ici les solutions idéales pour votre application !

Avantages

Icône

Portefeuille complet

De la détection fiable à l'identification sûre, en passant par un positionnement et une mesure précis : Notre technologie d'automatisation permet des processus fluides dans une large gamme d'applications industrielles de l'emballage.
Icône

Solutions sur mesure

Qu'il s'agisse de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire ou des biens de consommation, les exigences de l'industrie de l'emballage sont aussi diverses que les produits. Pepperl+Fuchs développe constamment de nouvelles solutions adaptées aux besoins de ses clients.
Icône

Un leader expérimenté

Avec plus de 70 ans d'expérience dans l'automatisation industrielle, Pepperl+Fuchs a résolu avec succès diverses applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour rendre vos processus plus efficaces.
Icône

Sensorik4.0®

Votre succès est important pour nous : Créez des processus sûrs et efficaces et amenez votre usine au niveau de l'Industrie 4.0 grâce à la technologie des détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Détection

Détection d'objets
Mesure des objets de petite taille avec les détecteurs photoélectriques de la série R10x
Détection et mesure précises de la distance des objets de petite taille 

Sur les systèmes de convoyeur automatisés, chaque objet doit être positionné correctement et chaque objet défectueux doit être trié. Basés sur la puissante technologie laser DuraBeam, les détecteurs photoélectriques de la série R10x détectent même les objets de petite taille et leurs caractéristiques... Lire la suite

filling machine
Interference-Free Bottle Detection in Filling Machines

In filling machines, sensors must reliably detect the presence of bottles in the end positions at high speeds and vibration. Thanks to the synchronization function, up to ten ultrasonic sensors of the UC18GS series can be operated simultaneously in a particularly narrow space, ensuring interference-free detection ... more

Les détecteurs ultrasoniques de la série F77 détectent de manière fiable différents matériaux d'emballage
Flux continu de matériaux dans les machines d'emballage

Pour assurer un fonctionnement sans problème dans les machines d'emballage, les détecteurs ultrasoniques compacts de la série F77 détectent de manière fiable différents matériaux d'emballage, mesurent en permanence le diamètre des rouleaux et assurent une alimentation continue en matériaux... Lire la suite

Les détecteurs photoélectriques R2/R3 sont adaptés à la détection dans des espaces réduits
Détection fiable dans les espaces restreints

Les détecteurs photoélectriques miniatures de la série R2/R3 sont idéaux pour la détection dans les petits espaces comme dans la production d'emballages de cigarettes. Le montage à côté de l'objet en mouvement est possible grâce à la suppression de l'arrière-plan intégrée et à une face en verre antistatique résistant à l'abrasion... Lire la suite

Identification

Identification du matériel d'emballage


Tête de lecture/écriture UHF F190
Détection atteignant 40 étiquettes en une seule lecture

Avec une portée de lecture de plus d'un mètre, les têtes de lecture/écriture compactes et robustes F190 UHF détectent plusieurs étiquettes intelligentes en une seule lecture. La lecture d'étiquettes multiples augmente la productivité et améliore l'efficacité du processus d'emballage... Lire la suite

Lecteur fixe OPC120
Lecture des codes 2D de l'industrie pharmaceutique

Les lecteurs fixes comme l'OPC120 peuvent lire des codes 1D ou 2D sur les emballages de produits de l'industrie pharmaceutique à des vitesses élevées et les traiter selon des formats de données standardisés... Lire la suite

Lecteurs de codes à barres fixes de la série VB*
Lecture à sécurité intégrée dans les applications de congélation

Pour des distances de lecture courtes et longues ou des conditions d'environnement particulières telles que des applications de congélation, les lecteurs de codes à barres fixes de la série VB* sont adaptés à diverses applications... Lire la suite

Positionnement et mesure

Positionnement et mesure dans l'industrie de l'emballage
Système de positionnement PMI F90
Le contrôle des rouleaux assure une alimentation continue en matériaux

Le système de positionnement PMI F90 surveille le rouleau de guidage pendant le déroulement et l'enroulement des feuilles et des tissus dans les machines d'emballage. Pour éviter d'abîmer les matériaux, le système adapte automatiquement la vitesse... Lire la suite

Codeurs rotatifs magnétiques ENA58IL
Positionnement automatique des bouteilles dans les machines de remplissage

Jusqu'à 90 000 bouteilles par heure peuvent être remplies dans des machines de remplissage modernes. Avec une précision de <0,1°, les codeurs rotatifs magnétiques ENA58IL fournissent des données de position exactes pour un positionnement précis des bouteilles... Lire la suite

 

SmartRunner Matcher Extended
Positionnement exact des plateaux-repas

En tant que spécialiste de la comparaison de profils, le SmartRunner Matcher Extended peut stocker jusqu'à 32 profils de référence et détecter des irrégularités pendant la détection. Le détecteur de profil détecte la position des plateaux compartimentés et vérifie s'ils sont correctement positionnés pour le remplissage... Lire la suite

Détecteurs de distance de la série R10x
Détection et mesure précises de la distance des objets de petite taille

Dans de nombreuses applications, la détection et la mesure sûres de petits objets ou de caractéristiques d'objets sont décisives pour la qualité des processus automatisés. Les petits détecteurs de distance de la série R10x peuvent déterminer la hauteur de la pile du conteneur tout en commandant le conteneur suivant... Lire la suite

Détecteurs de sécurité

Détecteurs de sécurité pour une sécurité totale
Les cellules photoélectriques de sécurité à faisceaux multiples créent une zone de détection bidimensionnelle qui protège les utilisateurs
Une protection de contact fiable pour une sécurité totale

Les barrières optoélectroniques de sécurité à faisceaux multiples créent une zone de détection bidimensionnelle qui protège les doigts, les mains et le corps des utilisateurs en fonction de l'application. Les normes de sécurité les plus élevées jusqu'à PL e, Cat. 4 et SIL 3 sont garanties à tout moment... Lire la suite

Unité de contrôle de sécurité SafeBox
Protection complète du personnel dans les usines d'emballage

Les machines d'emballage fonctionnent souvent à des vitesses élevées, et ce 24 heures sur 24. Il est donc d'autant plus important d'assurer la protection du personnel, de l'équipement, et d'éviter les temps d'arrêt des machines. Les unités de contrôle de sécurité SafeBox empêchent tout accès non autorisé et sont adaptées aux équipements de protection tels que les interrupteurs de sécurité et les boutons d'arrêt d'urgence... Lire la suite

barrières optoélectronique de sécurité
Processus sûrs et fiables de la palettisation

En raison du risque élevé de blessures, les palettiseurs automatisés sont entourés de barrières de sécurité. Les barrières optoélectroniques de sécurité assurent la protection du personnel à tout moment et interrompent le processus de palettisation lors de l'accès à la zone protégée... Lire la suite

safePXV pour la sécurité des installations
Positionnement absolu conforme au niveau SIL 3/PL e

Le système de positionnement safePXV offre une fiabilité inégalée en matière de positionnement absolu linéaire. Facile à manipuler, il convient à de nombreuses applications différentes... Lire la suite

Appareils IO-Link

IO-Link permet une communication bidirectionnelle entre les détecteurs et les actionneurs




Les modules E/S Ethernet avec maître IO-Link intégré prennent en charge jusqu'à huit appareils compatibles IO-Link
Échange de données transparent sur le terrain

Les modules E/S Ethernet avec maître IO-Link intégré prennent en charge jusqu'à huit appareils compatibles IO-Link, ce qui permet un diagnostic et un paramétrage continus jusqu'au niveau du détecteur/actionneur tout en assurant une transparence maximale du processus... Lire la suite

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence
IO-Link Improves Plant Efficiency

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence and allows transparent communication down to the last meter of the process. IO-Link devices form the foundation for integrated networking of components, machines, and plants … more

Connectivité

Connectivité
Câbles, connecteurs et répartiteurs destinés à l'automatisation industrielle
Câbles, connecteurs et répartiteurs destinés à l'automatisation industrielle

Cette gamme de produits de connectivité offre un éventail complet de solutions, comprenant des câbles de détecteurs ainsi que des connecteurs de terrain, blocs de raccordement, répartiteurs pour détecteurs / actionneurs et embases pour détecteurs / actionneurs, mais aussi des connecteurs pour transmission de données. En vous fournissant des détecteurs et les composants de connexion associés à partir d'une seule source, nous augmentons votre productivité et la disponibilité de vos machines et usines... En savoir plus

emballage alimentaire
Connecteurs pour applications exigeantes

La production et l'emballage automatisés des aliments imposent des exigences très strictes aux machines et des systèmes, qui doivent également supporter des procédures et des agents de nettoyage agressifs. Dans ces domaines, des connecteurs dotés de connexions à vis en acier inoxydable et une surface lisse sont utilisés... En savoir plus

câble droit en vrac
Câble droit en vrac pour votre application individuelle

Pepperl+Fuchs propose des câbles droits en vrac de qualité industrielle issus d'une production de câbles allemande et européenne, parfaitement adaptés à une utilisation avec des connecteurs assemblés sur site. Les différentes variantes de câble droit sont disponibles en boucles pratiques de 100 mètres ainsi qu'en petites… En savoir plus

Nous contacter maintenant

Vous avez des questions sur les solutions de détection pour l'industrie de l'emballage que nous proposons ?
Nous serons heureux de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un e-mail ou de prendre rendez-vous pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.