Smart-Ex 02 – toppmoderne smarttelefon for globale Ex-områder
Den nye Smart-Ex® 02 er den neste generasjonen av robuste, egensikre smarttelefoner for Ex-områder og krevende industrimiljøer fra Pepperl+Fuchs-merket ecom. Smarttelefonen ble utviklet internt og har en stor 5-tommers skjerm, en ergonomisk design, avanserte funksjoner og optimalisert tilbehør, som gjør digitale applikasjoner mobile utover selskapets grenser. Globale frekvensbånd og sertifiseringer, i tillegg til et operativsystem med høy ytelse, gir brukere et stort utvalg av applikasjoner over hele verden.
Enten den brukes som smarttelefon, PDA, skanner eller kamera, forenkler Smart-Ex 02 mobile medarbeiders daglige aktiviteter når som helst og hvor som helst. Opplev de fremtidssikre løsningene som åpner opp nye muligheter for Industry 4.0-applikasjoner.
The Smart-Ex® 02 smartphone is a complete new development and fully tailored to the market’s requirements. Complemented by new, innovative peripherals such as the intrinsically safe CUBE 800 thermal image video camera and the explosion-proof Smart-Ex Watch 01 smartwatch, the Smart-Ex 02 accompanies the mobile worker in a wide range of tasks.
Den nye digitale produkt- og tjenesteplattformen tilbyr en sofistikert test-, mobiladministrasjons- og analyseløsning for prosjekt- og IT-ledere. Brukere får perfekt konfigurerte og bruksklare enheter med tilpasset sikkerhet og trådløse innstillinger, applikasjoner samt programvare for mobiladministrasjon, uten behov for feilutsatte manuelle prosesser. I tillegg gir plattformen omfattende funksjoner som enhetsdiagnostisering og analyse, som gir administrator en direkte oversikt over nettverksdekning. Analysen av historiske data muliggjør evaluering av feil og feilretting, som reduserer vedlikeholdsintervaller og øker tilgjengelighet. Når du bruker den digitale produkt- og tjenesteplattformen, får du sømløs støtteprogramvare som er tilpasset dine krav.
Se videoen for å finne ut mer om den bruksklare tjenesten som sørger for kvalitet og sikkerhet for alle enheter.
Pepperl+Fuchs tilbyr et utvalg av perfekt koordinerte eksterne enheter, tilbehør og programvareløsninger som et ideelt komplement til den egensikre smarttelefonen Smart-Ex 02. Hver eneste mobile medarbeider-løsning kombinerer kompromissløs sikkerhet med de høyeste nivåer av funksjonalitet, inkludert alle nødvendige godkjenninger og sertifikater for global bruk. Konseptet mobil medarbeider muliggjør konsekvent nettverksbygging og samarbeid mellom mobilt personell, kontrollrommet og serverdelsystemer. Brukere i felten kan registrere stedsdata og lokasjonsinformasjon og dele dette med andre i sanntid. Disse synergiene åpner opp helt nye, innovative applikasjoner og effektive totalløsninger som gir brukere et konkurransemessig fortrinn som er avgjørende for Industry 4.0.
To make it easier for (industrial) companies to find suitable smartphones, Google has been offering an Android Enterprise Recommended verification since 2018.
Devices and services that have such verification meet the business needs of partners trained and supported by Google itself. With the standard, Google establishes consistent device provisioning, management and maintenance, enabling users to reduce time and support costs. Regular security patches provided within 90 days ensure that Android devices are always up to date.
Har du spørsmål om den egensikre smarttelefonen Smart-Ex 02? Vil du motta mer informasjon? Vi hjelper mer enn gjerne til! Fyll ut kontaktskjemaet for å sende oss en melding.