Flexibilität entdecken.
Performance steigern.
Marktvorsprung sichern.

Industrielle Box Thin Clients

Durchgängige Thin-Client-Lösung von der Leitwarte bis in den explosionsgefährdeten Bereich

Robustes Design

Die industriellen Box Thin Clients verfügen über ein robustes, geschlossenes IP4x-Aluminiumgehäuse und halten selbst rauen Umgebungsbedingungen stand. Mit dem optional erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +60 °C und dem kühlerlosen Design können die kompakten BTCs flexibel in extremen Temperaturen installiert und im Schaltschrank, in Schubladen oder Containern verstaut werden.
temperature range

Langzeitverfügbarkeit

Nutzer der industriellen Box Thin Clients profitieren von einer Langzeitverfügbarkeit von Hard- und Software. Die BTCs basieren auf langlebigen industriellen Komponenten, die eine hohe Zuverlässigkeit sicherstellen. Die vorinstallierte Firmware VisuNet RM Shell basiert auf Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC, wofür Microsoft einen langfristigen Support bietet.
Ultra HD optimized

Ultra HD

Pepperl+Fuchs hat die industriellen Box Thin Clients für den Gebrauch mit der neuesten Bildschirm-Technologie optimiert. Der kompakte BTC12 ist mit zwei DisplayPort™-Schnittstellen ausgestattet. Der BTC14 verfügt über vier DisplayPort-Schnittstellen, die bis zu vier Ultra-HD-Monitore mit 4K-Auflösung unterstützen. Das stellt einen optimalen Überblick Ihrer Prozesse sicher.
Monitoring with RM Shell

RM Shell

Die vorinstallierte Firmware RM Shell macht Konfiguration und Inbetriebnahme der Box Thin Clients einfach – in wenigen Minuten können die BTCs schnell und einfach in Betrieb genommen werden. In Kombination mit der Zusatzsoftware VisuNet Control Center können Nutzer VisuNet Thin Clients bequem und effizient konfigurieren und verwalten.

BTC14 – entwickelt für Quad-Monitor-Installationen

BTC12 – die ideale Lösung für Dual-Monitor-Installationen

Für Zuverlässigkeit entwickelt

Explosive Atmosphäre, raue Umgebungen, extreme Temperaturen – die Prozessindustrie stellt besondere Anforderungen an Mensch und Technik. Mit den industriellen Box Thin Clients hat Pepperl+Fuchs eine zuverlässige und robuste Virtualisierungslösung speziell für die rauen Bedingungen in industriellen Umgebungen entwickelt.

Konstruiert um dauerhaft hohen Temperaturen, Schlägen und Vibrationen standzuhalten, können der BTC14 sowie der bekannten BTC12 auch anspruchsvollste Prozessanwendungen bewältigen. Mit dem extrem robusten Design bieten der BTC14 und der BTC12 größte Flexibilität in der Installation.

Control Room with BTC

Robustes Design

Keine Überhitzung
Keine Überhitzung
Selbst in extremen Temperaturen funktionieren die industriellen Box Thin Clients zuverlässig. Sie verfügen über eine passive Kühlung und mehrere Kühllamellen, die sie vor dem Überhitzen schützen.
In eisiger Kälte
In eisiger Kälte
Die robusten Box Thin Clients halten selbst eiskalten Umgebungsbedingungen stand. Sie können in Temperaturen von -20 bis +60° betrieben werden.
Geschlossenes Gehäuse
Geschlossenes Gehäuse
Mit dem geschlossenen IP4x-Gehäuse halten die BTCs den rauen Bedingungen in industriellen Leitwarten stand, wie man sie zum Beispiel in Papierfabriken vorfindet.
Gesicherte Stecker
Gesicherte Stecker
Alle Stecker können mechanisch gesichert werden, sodass die Box Thin Clients auch Vibrationen standhalten.

Größte Flexibilität bei der Installation

Leitwarte
Hutschienenmontage
VESA-Montage
Wandmontage
BTC Desk Mounting
Sowohl der BTC12 (Dual-Monitor-Installationen) als auch der BTC14 (Quad-Monitor-Installationen) bieten Benutzern größte Flexibilität in der Installation und verschiedene Montage-Optionen. Mit seinem robusten Design und dem erweiterten Temperaturbereich kann er flexibel in der Leitwarte installiert werden. Montieren Sie ihn auf oder unter dem Tisch oder verstauen sie ihn sogar in der Schublade.

Neben der Montage direkt am Schreibtisch gibt es verschiedene weitere Optionen.

Zukunftsfähige Technologie

Der kompakte BTC12 bietet zwei DisplayPort™-Schnittstellen, mit der Ultra-HD-Bildschirme mit einer 4K-Auflösung bei 60 Hz betrieben werden können. Mit vier DisplayPort-Schnittstellen ist der BTC14 für Quad-Monitor-Installationen ausgelegt. So haben Sie eine optimale Übersicht Ihrer Prozesse. Dank einer zusätzlichen DP++-Funktion können Nutzer außerdem mit einem passiven DisplayPort™-HDMI-Kabel auch HDMI-fähige Monitore anschließen. 

Die industriellen Box Thin Clients sind außerdem mit moderner Schnittstellentechnologie ausgestattet:

  • Dual-Gigabit-Ethernet für Netzwerk-Redundanz
  • Serielle Schnittstelle für Peripheriegeräte
  • 4 x USB-Ports für moderne Peripheriegeräte
  • Umfangreiche 16-28V DC-Stromanschlüsse für Büro und Industrie

Rückseite des BTC12

Vergleich von BTC14 und BTC12

Klicken Sie auf die gewünschte BTC-Version, um die Eigenschaften zu sehen.

  • BTC14 BTC14
  • BTC12 BTC12
BTC14BTC14 BTC12BTC12
Schnittstellen 4x DisplayPort; up to 4x 4K
Prozessor AMD Ryzen Embedded V1202B
RAM 4 GB DDR4 (Standard)
8 GB DDR4 (optional)
Gehäuse Aluminiumgehäuse
IP-Schutzart IP4x
Betriebstemperatur Industrieller Temperaturbereich: 0 ... 55 °C
(32 ... 131 °F)
Erweiterter Temperaturbereich: -20 ... 60 °C
(-4 ... 140 °F)
Montageoption Desktop-, Wand-, Hutschienen-, VESA-Montage
Mechanische Sicherung Alle Anschlüsse zugentlastet und “abschließbar”
Kühlmethode Passive Kühlung, wärmeableitendes Gehäuse
Zertifizierungen CE und FCC für Europa und US-Markt
Firmware RM Shell

Einfache Konfiguration mit der RM Shell

Um die Konfiguration und Inbetriebnahme der Box Thin Clients zu vereinfachen, ist die Firmware VisuNet RM Shell bereits vorinstalliert und für verschiedene Leitsysteme sogar schon vorkonfiguriert. So kann der BTC, wie die thin-client-basierten VisuNet Remote Monitore von Pepperl+Fuchs, in nur wenigen Minuten schnell und einfach in Betrieb genommen werden. Die neue Generation der RM Shell basiert auf Microsoft® Windows 10 Enterprise LTSC, wofür Microsoft langfristig Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt. Zusätzlich ist die RM Shell mit integrierten Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die das System zuverlässig vor schädlichen Dateien und Programmen schützen.

Durchgängige Thin-Client-Lösung

Die Firmware RM Shell ist auf allen VisuNet-Geräten von Pepperl+Fuchs verfügbar und bietet so eine durchgängige Thin-Client-Lösung für die Prozessindustrie – vom BTC in der Leitwarte bis zum Remote Monitor in Zone 1/21. Dank der innovativen Zusatz-Software VisuNet Control Center können Anlagenbetreuer alle Geräte von einem zentralen Arbeitsplatz aus einrichten, konfigurieren und überwachen und somit effizient verwalten.

Highlights der VisuNet RM Shell

Konfiguration und Inbetriebnahme in wenigen Minuten
Basiert auf Microsoft® Windows 10 Enterprise LTSC
Integrierte Sicherheitsmechanismen zur Risikoreduktion
Zusatz-Software VisuNet Control Center für effizientes, zentrales Management
Für jedes VisuNet-Gerät von Pepperl+Fuchs verfügbar

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unseren Box Thin Clients oder möchten Sie weitere Informationen erhalten? Wir helfen gerne weiter. Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und schicken Sie uns Ihre Nachricht.