Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF ::
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
Type de sortie | AS-Interface | |
Portée nominale | 20 mm | |
Montage | noyable | |
Portée de travail | 0 ... 16,2 mm | |
Portée réelle | 18 ... 22 mm typ. 20 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,35 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface | |
Fréquence de commutation | 0 ... 150 Hz | |
Course différentielle | 1 ... 15 typ. 5 % | |
Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
Retard à la disponibilité | ≤ 1000 ms | |
Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
Affichage des dérangements | LED rouge | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 40 mm | |
Longueur | 118 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|