Serviceline Industrial Sensors
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Barrière Zener Z788.R.H

Z788.R.H
  • Version à 2 voies
  • Version CC, polarité positive
  • Tension de service de 26,5 V/6,5 V à 10 µA
  • Résistance série max. 250 Ω/64 Ω
  • Calibre de fusible 80 mA
  • Montage sur rail DIN
  • Version haute performance
  • Version asymétrique
  • Résistance de mesure interne

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  Z788.R.H

Caractéristiques générales
TypeVersion CC, polarité positive
Caractéristiques électriques
Résistance nominalebornes 1, 8 : 240 Ω ; bornes 4, 5 : 50 Ω
Résistance sériebornes 1, 8 : 250 Ω max. ; bornes 4, 5 : 64 Ω max.
Calibre du fusible80 mA
Connexion zone à risque d’explosion
RaccordementBornes 1, 2 ; 3, 4
Résistance de mesurebornes 2, 3 à 4 : résistance interne 250 Ω pour un signal de 5 V sur les bornes 6, 7 à 5
Connexion zone non dangereuse
Raccordementbornes 5, 6; 7, 8
Tension assignéebornes 7, 8 : 28 V ; bornes 5, 6 : 10 V
Tension d'alimentationbornes 7, 8 : 28 V max. ; bornes 5, 6 : 9,1 V max.
Tension de servicebornes 7, 8 : 26,5 V à 10 µA ; bornes 5, 6 : 6,5 V à 10 µA
Conformité
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 75 % , sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes auto-ouvrantes,
section max. des fils 2 x 2,5 mm2
Masseenv. 150 g
Dimensions12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po)
Hauteur115 mm
Largeur12,5 mm
Longueur110 mm
Forme constructiveboîtier de borne modulaire , voir description du système
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7005 , autres certificats consultables sur le site www.pepperl-fuchs.com
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Tensionbornes 1, 2 : 28 V ; bornes 3, 4 : 9,56 V
Courantbornes 1, 2 : 119 mA ; bornes 3, 4 : 195 mA
Puissancebornes 1, 2 : 830 mW ; bornes 3, 4 : 470 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale250 V
Résistance sériebornes 1, 2 : 235 Ω min. ; bornes 3, 4 : 49 Ω min.
CertificatTÜV 99 ATEX 1484 X , respecter les données de conformité
MarquageEx-Hexagon II 3G EEx nA II T4 X
Conformité aux directives
Directive 94/9/CEEN 50014, EN 50020, EN 50021
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z788.R.H

Fiche de données: Z788.R.H

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet Z788.R.HPDF107 KB
Datenblatt Z788.R.HPDF110 KB

Documentations : Z788.R.H

ManuelsType de fichierTaille
System ManualPDF1203 KB
SystemhandbuchPDF1203 KB

CAD+CAE: Z788.R.H

CADType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DSTP951 KB

Agréments+Certificats : Z788.R.H

CertificatsType de fichierTaille
Baseefa IECEx Certificate of ConformityLINK---
Korea KOSHAPDF285 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityLINK---
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentPDF575 KB