Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Description produit |
---|
Barrière support Zener |
Connexion zone à risque dexplosion | ||
---|---|---|
Raccordement | bornes 1, 2, 3, 4 | |
Connexion zone non dangereuse | ||
Raccordement | bornes 5, 6, 7, 8 | |
Indicateurs/réglages | ||
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité | ||
Degré de protection | IEC 60529 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humidité rel. de l'air | max. 75 % , sans condensation | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Section des fils | max. 2 x 2,5 mm2 | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 12,5 x 115 x 110 mm (0,5 x 4,5 x 4,3 po) | |
Hauteur | 115 mm | |
Largeur | 12,5 mm | |
Longueur | 110 mm | |
Forme constructive | boîtier de borne modulaire , voir description du système | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211090 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27219901 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
La barrière Zener est un boîtier vide. Cet appareil sera utilisé afin de réserver de la place et du câblage pour des extensions ultérieures.
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet Z799 | 191 KB | |
Fiche de données Z799 | 194 KB | |
Datenblatt Z799 | 191 KB | |
Datasheet Z799 | 255 KB | |
Hoja de datos Z799 | 193 KB |
CAD | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ZIP | 138 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 951 KB |