工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

倍加福邀您CeMAT再聚首

2014-09-27

10月28至30日,W2馆,A4展位期待您的光临

10月28至30日,W2馆,A4展位期待您的光临
10月28至30日,W2馆,A4展位期待您的光临

无论我们称之为物流,仓储及输送系统还是厂内物流系统-当谈到速度,可靠性和准确性,只有一个传感器厂商与之匹配:倍加福!为了实现在现代物流系统这一潜力,可靠的工业传感器必不可少。方便操作的装料机,输送系统,自动化运输系统,工业卡车和起重机必须得到保证。一个适当的工业传感器系统能够为无碰撞,故障或中断的稳定运作过程提供保障。

经过三代人的摸索研究,倍加福已经制定了标准并提供最先进的技术解决方案。我们能够提供准确,有力和可靠的,能够广泛应用的工业传感器。

2013年10月28日至30,倍加福又如约亮相CeMAT亚洲物流展,此次展出包含获得屡获殊荣的R2000二维激光扫描器,用于检测与识别的创新自动化光栅 LGS系列,为您带来我们为物流行业设计的更多解决方案。

 


倍加福展品一览

360°全视野:交互式2D激光测距仪R2000

基于脉冲测距技术(PRT),融入多项创新技术,一款创新的2D激光测距仪R2000诞生了。2D激光测距仪R2000为用户提供了一个抗干扰能力强的高性能的二维空间测距方案。

 

多功能自动化光栅系列LGS

新LGS系列光栅,脱颖而出由于其超薄的外形以及集成控制单元,特别适合标准应用,如仓储,物料搬运,包装,和一般自动化。

 

二维条码定位系统PCV

结合最新的相机技术和二维条码编码带,PCV读头适合于多种应用环境中的定位任务。

 

 脉冲测距技术(PRT)

新的脉冲测距技术(PRT)采用了脉冲发光技术,通过发射器激发MHZ频率以上的脉冲光,令单位面积内产生的光能扩大了上千倍,让远距离测量成为可能,攻克了过去持续发光方案难以实现的难题。