工業感測器服務資訊
+886 2 27227708
+886-2-27227782
防爆產品服務資訊

SmartBridge 介面

倍加福 SmartBridge® 技術連接感測器和工業 4.0:迄今為止,作為 IO-Link 基礎設施中的一部分,現場設備製作的數據資料主要在機體循環中進行處理。但卻一直尚未開發同等價值且可以提供深入瞭解設備的參數和狀態資訊。這就是 SmartBridge 技術出現的意義:SmartBridge 設備將嵌入到控制單元和 IO-Link 設備配接器的連接中。這樣就能實現 IO-Link 與感測器或執行器之間的通訊,並透過藍牙功能將數據資料傳送至行動設備。

這個額外的通訊路徑在處理感測器時開啟了一個全新的簡易使用等級。倍加福開發的 SmartBridge 應用軟體將商業平板電腦或智慧型手機上的介面所提交的資料變得視覺化。這樣,以狀態和數據資料作為參數的設定就像「點擊觸控和選擇類型」一樣易於處理,一旦偵測到新設備,就會自動下載所需的驅動程式。透過這些驅動程式文件,各個現場設備的功能將以圖形和清晰的文字顯示。您也可以將數據資料儲存到 microSD 卡,再於 PC 上進行進階的資料分析。

這種簡單便捷的參數和設備資料顯示可以幫助技術人員調試機器,並簡化維修案例中的故障分析。透過 SmartBridge 介面,可以瞭解 IO-Link 設備的全部功能