Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución DoorScan-DS-2P-1200
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor óptico de detección directa infrarrojo-activo DoorScan-DS-2P-1200

DoorScan-DS-2P-1200
  • Sensor de presencia móvil para puertas automáticas
  • SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005
  • Fiabilidad de detección excepcional
  • Funcionamiento fiable con cualquier tipo de revestimiento de suelos
  • Protección total hasta la pared sin desactivación del sensor
  • Protección adicional de los puntos de cierre principal y secundario
  • Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
  • Salidas NPN o PNP conmutables

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DoorScan-DS-2P-1200

Descripción del producto
Cortina óptica de protección individual para puertas automáticas conforme a DIN 18650/EN 16005, sistema completo para una puerta de hasta 1200 mm de ancho, salida NPN
Datos generales
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm
Rango de detección máx.0 ... 3500 mm (Cuerpo de evaluación vertical, CA)
Rango de detección 1000 mm en altura de instalación de 2.100 mm
Emisor de luzIRED 850 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 2 % con rango de detección 2000 mm
Nº de haces10
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz8 cm con rango de detección 2000 mm
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd112,7 a
Duración de servicio (TM)10 a
Elementos de indicación y manejo
Indicación de la funciónreceptor: LED rojo: detección, exceso de ganancia, código de fallo
Interface: LED rojo: detección, exceso de ganancia, código de fallo
LED amarillo: estado de aprendizaje
LED verde: estado vacío
LED verde: estado de interruptor DIP
Elementos de mandoTecla TEACH-IN , Conmutador DIP para selección de tipo de operación
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC +/- 20 %
Corriente en vacíomáx. 200 mA
Consumo de potencia4,8 W
Entrada
Entrada de Testnivel alto ≥ 15 V nivel bajo ≤ 2 V
Entrada de controlModo en espera activo con U = 11 V CC hasta 30 V CC
Salida
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaconmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Tiempo de respuesta≤ 52 ms
≤ 200 ms en modo de funcionamiento ampliado
Conformidad
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 12978
Autorizaciones y Certificados
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Longitud de la carcasa L1200 mm
Altura del montajemáx. 3500 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
ConexiónTerminal conectable con cable de conexión de 6 hilos
Material
CarcasaAluminio / PA
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 2100 g
Dimensiones(L x A x H) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm
Altura42 mm
Profundidad37 mm
Longitud1200 mm
Información general
Volumen de suministroSistema de sensores para el lado de la bisagra y el lado principal (2 módulos de emisores y receptores cada uno, 1 módulo de interfaz, cable de conexión, 2 perfiles de alojamiento y cubiertas ópticas cada uno, y 4 tapas de extremo)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: DoorScan-DS-2P-1200

Función

DoorScan es un sensor de presencia para puertas giratorias automáticas. Utiliza tecnología de infrarrojos para realizar un análisis de fondo. El sensor es apto para un montaje móvil o fijo. Dado que el módulo de emisores y receptores puede reubicarse libremente, el campo de visión también puede ajustarse con respecto a la anchura de la puerta. Una interfaz controla ambos lados de la puerta y se conecta con el controlador de la puerta. DoorScan cumple los requisitos de la norma DIN 18650 y es un sistema de seguridad del nivel PL d según DIN EN ISO 13849-1 que se utiliza junto con un controlador de puertas seguro que genera y evalúa las señales de comprobación.

Informative Literature: DoorScan-DS-2P-1200

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Information - DoorScan®ENGPDF1086 KB

Product Documentation: DoorScan-DS-2P-1200

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualSPAPDF2793 KB

Design / Simulation: DoorScan-DS-2P-1200

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2137 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: DoorScan-DS-2P-1200

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety44 205 13 095719ALLPDF89 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0115FALLPDF480 KB

Productos asociados: DoorScan-DS-2P-1200

Accesorios
Cubierta protectora para tiras de detección, Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc.., Longitud adaptable, Capacidad de retroadaptación gracias a las tiras de detección ya instaladasfa
Cable de transición de puerta para conectar el sensor al controlador, Conexión al módulo de interfaz, Tensión de trabajo: máx. 300 V, Conexión: Borne roscado , 6 polosfa
Cable de conexión para módulos de sensor, Sirve como conexión interna de bus para la comunicación del módulo, Cable plano, Se pueden conectar hasta 5 módulos de sensor, Tensión de trabajo: máx. 50 V, Conexión: 5 terminales conectables, 8 polosfa
Cable de conexión entre el lado de bisagra y el lado principal, Conexión al módulo de interfaz, Tensión de trabajo: máx. 300 V, Conexión: 2 terminales conectablesfa
Tapas de los extremos para la tira de detección DoorScan®fa
Raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S, Longitud: 1400 mmfa
Cubierta para el raíl con perfil de aluminio de la serie TopScan-S, Longitud: 1400 mmfa
Módulo de sensor para el sensor de presencia configurable DoorScan®, Conversión de señales de semiconductor a señales de salida de relé, Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión, Tensión de trabajo: 24 V CC ± 20 %, Señal de salida: Lado de las bisagras (BS): Relé, 1 contacto conmutado , Lado opuesto a las bisagras: Relé, 1 contacto conmutado, Conexión: Regleta de conectores , 6 polos Interface , 4 polos Alimentación de reléfa
Cable adaptador para el sensor de presencia configurable DoorScan, Adaptador para conectar los cables (p. ej., a puertas de vidrio o cables existentes), Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión, Conexión: Regleta de conectores 6 polos , Conector hembra 8 polos , Regleta de clavijas (pins) 8 polosfa
Cable adaptador para el sensor de presencia configurable DoorScan, Cable adaptador para alargar el cable plano, Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión, Conexión: Conector hembra 8 polosfa