Datos generales |
Distancia útil operativa | 0 ... 3,5 m |
Distancia útil límite | 4 m |
Objeto de referencia | Reflector H50 |
Emisor de luz | LED |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 632 nm |
Polfiltro | si |
Diámetro del haz de luz | 200 mm a una distancia de 3500 mm |
Ángulo de apertura | 3 ° |
Salida de luz | frontal |
Límite de luz extraña | 30000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007 |
Histéresis | < 15 % |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 700 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | LED verde, parpadeo en cortocircuito |
Indicación de la función | LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre , parpadea si está por debajo de la reserva de función , off con interrupción de haces |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 |
Corriente en vacío | < 25 mA |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 |
Salida |
Salida de alarma de estabilidad | 1 npn,inactivo por debajo de la reserva de función |
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable |
Señal de salida | 1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto |
Tensión de conmutación | 30 V CC |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la directiva | Directiva CEM 2004/108/CE |
Conformidad con la normativa | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP67 |
Conexión | Conec. macho M12 x 1, 4 polos |
Material | |
| Carcasa | latón, niquelado |
| Salida de luz | PMMA |
Masa | 60 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 65 mm |
| Diámetro | 18 mm |