Datos generales |
Tipo de señal | Salida digital |
Datos característicos de seguridad funcional |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Alimentación |
Tensión de medición | 18 ... 30 V CC , alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 1,1 W (≤ 30 V) por canal |
Entrada |
Lado de conexión | Lado de control |
Conexión | terminales 7, 8, 9 |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO |
Tensión de medición | 18 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 35 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Salida |
Lado de conexión | Lado de campo |
Conexión | canal 1: terminales 1+, 2-, 3- canal 2: terminales 4+, 5-, 6- |
Resistencia interna | aprox. 167 Ω |
Corriente | 45 mA |
Tensión | ≥ 15 V |
Tensión en vacío | min. 23,6 V |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Aislamiento galvánico |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores/configuraciones |
Indicadores | Indicadores LED |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Directiva 2014/30/UE | EN 61326-1:2013 (entornos industriales) |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | Terminales de rosca |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Profundidad | 115 mm |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | FIDI 21 ATEX 0091 X |
| Identificación | II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
| Salida | Ex ia Consulte el certificado para conocer los parámetros alternativos. |
| Tensión | 25,2 V |
| Corriente | 52 mA |
| Alimentación | 850 mW (curva característica angular) |
| Resistencia interna | 167 Ω |
Entrada | |
| Tensión segura máxima | 250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 2014/34/UE | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 |
Homologaciones internacionales |
Autorización UL | E106378 |
| Control Diseño | 116-0488 |
Autorización IECEx | |
| Certificado IECEx | IECEx FIDI 21.0009X |
| Marcas de IECEx | Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
Información general |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |