Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Amplificador Separador para electroválvula KFD2-SLD-Ex2.1045

KFD2-SLD-Ex2.1045
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 10 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-SLD-Ex2.1045

Datos generales
Tipo de señalSalida digital
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición18 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 3,5 W a 45 mA corriente de salida
Entrada
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
Señal 1: 18 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA)
Señal 0: 0 ... 5 V CC
Corriente de mediciónSeñal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
Señal 1: ≥ 35 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO)
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Salida
Lado de conexiónLado de campo
Conexióncanal 1: terminales 1+, 2-, 3-
canal 2: terminales 4+, 5-, 6-
Resistencia interna276 Ω
Corriente45 mA
Tensión≥ 10 V
Límite de corriente45 mA
Tensión en vacíomin. 23,6 V
Carganominal 0,05 ... 20 kΩ
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Cortocircuito< 30 Ω
Circuito abierto> 50 kΩ
Corriente de prueba< 500 µA
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEFIDI 21 ATEX 0091 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Tensión25,2 V
Corriente93 mA
Alimentación586 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máxima250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0488
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx FIDI 21.0009X
Marcas de IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD2-SLD-Ex2.1045

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo suministra alimentación a los solenoides, los indicadores LED y las alarmas sonoras que se encuentran en el área peligrosa.

El dispositivo se controla mediante una señal alimentada por lazo o una señal lógica alimentada por bus.

El dispositivo es inmune a los pulsos de prueba de diversos sistemas de control.

El dispositivo simula una carga mínima en la entrada. La carga mínima se ajusta mediante el modo de funcionamiento. En el modo de funcionamiento alimentado por lazo, se simula una carga mínima de 35 mA. En el modo de funcionamiento alimentado por bus, se simula una carga mínima de 5 mA.

La función de transparencia de fallos de la línea puede mostrar un fallo de línea en campo mediante un cambio de la impedancia de la entrada de conmutación del controlador de solenoide.

El fallo se indica mediante luces LED y se envía mediante una salida de indicación de fallo.

Informative Literature: KFD2-SLD-Ex2.1045

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD2-SLD-Ex2.1045

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF167 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD2-SLD-Ex2.1045

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2308 KB
CAE
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1273 KB

Homologaciones: KFD2-SLD-Ex2.1045

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
China SITIIAS CCC Ex Certificate2022322316004905 (Singapore)ALLPDF2323 KB
Europe Fiditas ATEX Category 3 (1) G ATEX Category (M1) ATEX Category (1) DFIDI 21 ATEX 0091XALLPDF4154 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6092 (P576842)ALLPDF106 KB
USA Canada UL Hazardous Location cULus UL E106378CoC E106378 Rep Ref E106378-20221005ALLPDF456 KB
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (M1) UK-Type Examination Certificate UKEX Category 3 (1) GCML 22UKEX2328XALLPDF170 KB
Worldwide Fiditas IECEx Certificate of ConformityIECEx FIDI 21.0009XALLLINK---
Worldwide TUV Rheinland Functional Safety CertificateNo.:968/FSP 2416.00/22lALLPDF617 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF146 KB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad UETDOC-6611BSPASPAPDF229 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6987ALLPDF59 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-6987AENGENGPDF201 KB

Productos asociados: KFD2-SLD-Ex2.1045

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.