Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución OMH-LS610-05
No disponible para compra
No disponible para compra

Ayudas de montaje OMH-LS610-05

OMH-LS610-05
  • Fijación con resortes o palancas de sujeción para el montaje fácil
  • Montaje fácil y rápido

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-LS610-05

Descripción del producto
Escuadra de fijación para fotocélulas de datos y aparatos de medición de distancia
Datos mecánicos
MaterialAcero, galvanizado , negro
Masaaprox. 900 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-LS610-05

Design / Simulation: OMH-LS610-05

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2609 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: OMH-LS610-05

Accesorio de

Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para PROFIBUS, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparato, Aplicable a partir del rango de detección 0fa

Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para PROFIBUS, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparato, Aplicable a partir del rango de detección 0fa

Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para PROFIBUS, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparato, Aplicable a partir del rango de detección 0fa

Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para PROFIBUS, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparato, Aplicable a partir del rango de detección 0fa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para Interbus, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0fa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para Interbus, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0, Display en fila para fuerza de señalesfa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para Interbus, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0fa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para Interbus, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0, Display en fila para fuerza de señalesfa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para Interbus, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0fa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para Interbus, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0, Display en fila para fuerza de señalesfa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 240 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para Interbus, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0fa
Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para PROFIBUS, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparatofa
Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas, Aparatos para PROFIBUS, Versión para aplicaciones de baja temperatura, Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology), Conector enchufable para el montaje, Parametrización sencilla sin abrir el aparatofa
Emisor óptico de datos para INTERBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, Aparatos para Interbus, Conector enchufable para el montaje, Ninguna parametrización , Aplicable a partir del rango de detección 0, Display en fila para fuerza de señalesfa