Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Valor de temperatura de disparo KFD2-GU-Ex1

KFD2-GU-Ex1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de corriente, tensión, RTD o termopar
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable mediante PACTware
  • Control de rotura del palpador

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-GU-Ex1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de medición19 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia0,8 W
Consumo de potencia0,8 W
Interfaz
Interface de programaciónborne de programación
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
RTD o resistenciatipo Pt100 (EN 60751: 1995)
tipo Ni100 (DIN 43760)
0 a 500 Ω (incluida la resistencia del cable)
Corriente de mediciónaprox. 400 µA con RTD
Resistencia del conductormax. 50 Ω por conductor
Termoparestipo B, E, J, K, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
tipo L (DIN 43710: 1985)
Tensión0 ... 10 V , 2 ... 10 V
Corriente0 ... 20 mA , 4 ... 20 mA
Carga20 Ohm para 20 mA; 200 kOhm para 10 V
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida l: terminales 7, 8, 9; salida II: terminales 10, 11, 12
Salida I, IIRelé
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Características de transferencia
Resolucióntemperatura: 0,0625 °C, resistencia: 62,5 mΩ, tensión: 62,5 µV, corriente: 625 nA
Desviación
Entrada de tensión±0,02 % del rango de medición de 10 V
Entrada de resistencia±0,025 % del rango de medición (conexión de 4 cables)
Entrada de corriente±0,02 % del rango de medición de 20 mA
Pt100 ± 0,01 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,2 K (conexión de 4 hilos)
Termopar ± 0,05 % vom . Valor de temperatura del punto de conmutación en Kelvin + 1,1 K (1,2 K en termopar tipo R y S)
Esto incluye ± 0,8 K error de la compensación de unión fría (CJC) (+0,9 K con termopares tipo R y S).
Nota:
Puesto que la sensibilidad de los termopares en general disminuye a bajas temperaturas, no es posible garantizar que se obtendrán las cifras de precisión especificadas al medir temperaturas por debajo de las aquí indicadas.
-50 °C (termopares tipo E y K)
-100 °C (termopares tipo J, L y T)
+500 °C (termopar tipo B)
Temperatura
Pt100 ± (0,0015 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,01 K)/K ΔTamb*)
Termopar ± (0,004 % del valor de temperatura del punto de conmutación en K + 0,01 K)/KΔTU*)
Entrada de tensión± (0,007 % de la tensión del punto de conmutación)/KΔTU*)
Entrada de corriente± (0,004 % de la corriente de punto de conmutación)/KΔTamb*)
*) ΔTamb = variación de la temperatura ambiente tomando como referencia 23 °C (296 K)
Influencia tensión de alimentación< 0,001 % del rango de entrada del sensor
Retardo de entrada≤ 370 ms (tiempo de subida + retardo de arranque de relés)
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I/IIaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada de alimentación/programaciónsin aislamiento galvánico
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Configuraciónmediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 98 ATEX 7152
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuitos en zona 0/1/2]
EntradaEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
Tensión10,5 V
Corriente27 mA
Alimentación70 mW
Alimentación
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 99 ATEX 1493 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA nC IIC T4
Aislamiento galvánico
Entrada/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseño116-0173 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 06.0022
Homologado para[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210122
ECLASS 10.0.127210122
ECLASS 9.027210122
ECLASS 8.027210122
ECLASS 5.127210122
ETIM 8.0EC002654
ETIM 7.0EC002654
ETIM 6.0EC002654
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-GU-Ex1

Product Documentation: KFD2-GU-Ex1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF95 KB
Manuales
Manual KFD2-GU-(Ex)1ENGPDF1294 KB
ManualENGPDF3685 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: KFD2-GU-Ex1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Homologaciones: KFD2-GU-Ex1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 06.0022ALLLINK---
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
Europe Baseefa ATEX Category (1) GDBAS 98 ATEX 7152ALLPDF4997 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/5908 (P513787)ALLPDF100 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20140902 - E106378 RepRef 20011030ALLPDF429 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF1092 KB

Software: KFD2-GU-Ex1

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 21.4.110.76ZIP32633 KB

Productos asociados: KFD2-GU-Ex1

Accesorios
DTM de dispositivos, Para sistemas K, E y H, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Posibilidad de descarga por Internetpa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.