Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Convertidor de galga extensiométrica KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada de galgas extensiométricas (puente completo o semipuente)
  • Salida 0 mA ... ± 20 mA o 0 V ... ± 10 V
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Alarma máx./mín. programable
  • Configurable con PACTware o a través del panel de control
  • RS 485-Interface
  • Bajo tiempo de respuesta
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Alimentación
ConexiónPower Rail o terminales 23+, 24-
Tensión de medición20 ... 35 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Consumo de potenciamax. 3 W
Interfaz
ConexiónCarril de alimentación o terminales 19+, 20 GND, 21-
TipoRS-485
Interface de programaciónborne de programación
Circuito de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3+, 4-, 5+, 6-
Resistencia del conductormax. 25 Ω por conductor
Entrada I
Conexiónterminales 1+, 2-
Alimentación de sensor1 ... 5 V
Conexiónterminales 3+, 4- (alimentación); 5+, 6- (señal)
Corriente de cortocircuito50 mA
Carga≥ 116 Ω hasta 5V, ≥ 85 Ω hasta 4V
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónentrada I: terminales 1+, 2-; entrada II: terminales 13+, 14-; entrada III: terminales 15+, 14-
Tara programable0 ... 500 % del rango
Entrada Iseñal, analógica
Señal de entrada-100 ... 100 mV
Resistencia de entrada> 1 MΩ en medición de tensión
Entrada II, IIIAjuste Tara, igualación y cero
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito18 V / 5 mA
Activo/PasivoI > 4 mA / I < 1,5 mA
Salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónsalida I: terminales 10, 11, 12; salida II: terminales 16, 17, 18; salida III: terminales 7-, 8+, 9-
Salida I, IISalida relé
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Vida útil2 x 107 conmutaciones
Salida IIISalida analógica
Rango de corriente-20 ... 20 mA
Cargamax. 550 Ω
Salida de tensión analógica0 ... ± 10 V; Resistencia de salida 500 Ω (Puente entre los terminales 7 y 9)
Salida de corriente analógica0 ... ± 20 mA ó 4 ... 20 mA; Carga 0 ... 550 Ω (Terminales 7 y 8)
Supervisión de fallos de conduccióndescendente -21.5 mA (-10.75 V) o 2 mA (1 V), ascendente 21.5 mA (10.75 V)
Mensaje de error en grupoPower Rail
Características de transferencia
Desviación
Resolución/Precisión≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis
Influencia de la temperatura ≤ ± 0,01 %/K
Período de reacción150 ms
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II contrariaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida I, II/circuitos restantesaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida III/Entrada II, IIIinexistente
Salida III/Conector de programacióninexistente
Otros circuitos eléctricos entre síAislamiento de la función, Tensión de aislamiento de medición 50 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED , display
Elementos de mandoArea de trabajo
Configuraciónmediante botones de funcionamiento
mediante PACTware
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 250 g
Dimensiones40 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa C2
Altura119 mm
Anchura40 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 04 ATEX 2531
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
AlimentaciónPower Rail o terminales 23+, 24- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Entrada Iterminales 1+, 2- Ex ia IIC, Ex iaD
Tensión Uo14 V
Corriente Io238 mA
Alimentación Po833 mW (línea característica)
Entradas II y IIIterminales 13+, 14-; 15+, 14- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Salida I, IIterminales 10, 11, 12; 16, 17, 18 no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima253 V CA / 40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Cargando contacto253 V CA/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 40 V CC/2 A carga óhmica
Salida IIIterminales 7-, 8+, 9- no intrínsecamente segura
Tensión segura máxima Um40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
InterfazRS Conector hembra de programación 485
Tensión segura máxima40 V CC (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Entrada I/otros circuitosaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0302 (cFMus)
Autorización ULE223772
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 06.0005
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210125
ECLASS 10.0.127210125
ECLASS 9.027210125
ECLASS 8.027210125
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002477
ETIM 7.0EC002477
ETIM 6.0EC002477
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo se utiliza con galgas extensiométricas, células de carga y puentes de medición de resistencia.

Diseñado para generar 5 V de tensión de excitación, el convertidor A/D de gran calidad de esta barrera permite su uso con dispositivos que requieren 10 V.

Se pueden alimentar y evaluar hasta cuatro galgas extensiométricas de 350 Ω conectadas en paralelo.

El dispositivo se puede configurar fácilmente con el teclado o con el software de configuración PACTware.

La medición de corriente para la tara, el punto cero y el valor final se puede introducir de esta forma.

Los fallos se indican con varios LED y una salida de mensajes de error colectivos independiente.

Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.

Informative Literature: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Operator card KF**-WAC2-**1.D / Bedienkarte KF**-WAC2-**1.DALLPDF928 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF91 KB
Manuales
Manual KF**-WAC2-(Ex)1.DENGPDF1799 KB
ManualENGPDF3685 KB
Installation and configuration guide Device Type Manager (DTM)ENGPDF8665 KB

Design / Simulation: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2722 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Australia Test SafeANZEx 22.3012ALLPDF199 KB
Canada FMFM 18 CA 0121XALLPDF290 KB
Europe TUV Nord ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GTÜV 04 ATEX 2531ALLPDF384 KB
South Africa MASCMASC MS/17-0878ALLPDF721 KB
USA Canada UL cULus Hazardous Location UL E223772 ULCoC 20200622 - E223772 RepRef 20071210ALLPDF82 KB
USA FMFM 18 US 0254XALLPDF290 KB
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 22UKEX2504ALLPDF138 KB
Worldwide TUV Nord IECEx Certificate of ConformityIECEx TUN 06.0005ALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF38 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0647DALLPDF54 KB

Software: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Seleccionar idioma:
FrameworksLiberar InfoTipo de archivoTamaño
PACTware 4.1 SP6 / PACTware 4.1 SP64.1.0.53ZIP43327 KB
PACTware 5.0 / PACTware 5.05.0.5.31ZIP44203 KB
Device Description Files/Drivers
DTM Collection Interface Technology 2 / DTM Collection Interface Technology 21.4.110.76ZIP32633 KB

Productos asociados: KFD2-WAC2-Ex1.D-Y1

Componentes del sistema adecuados

Interfaz para carril de alimentación, Corriente de alimentación ≤ 4 A, Fusible reemplazable, Salida de contacto de relé, reversible, Indicación de estado LEDpa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 2 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa

Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 0,8 m (2,6 ft), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
DTM de dispositivos, Para sistemas K, E y H, La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separadopa
Plataforma host de DTM universal, Para todos los DTM de Pepperl+Fuchs, Tecnología FDT/DTM homologada, Gratis, Descargar de la página web de Pepperl+Fuchspa
Cable de interfaz USB aislado, Se utiliza con dispositivos de sistemas K, E y H, Se utiliza con PACTwarepa
Carril de montaje DIN de 35 mm con separador de 3 conductores, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,6 m, recortable a voluntad, Elimina la configuración de conexiones en cadenapa
El portacables está integrado en el perfil de montaje, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con soportes de montajepa
Portacables con carril de alimentación UPR-03 integrado, Amplia separación segura de señales seguras y peligrosas, No se necesitan guías de cable adicionales, Suministra tensión de alimentación CC a los módulos equipados con K-System, Longitud estándar 1,8 m (5,8 pies), fácil de personalizar para el espacio de aplicación, Con tapas de extremo UPR-E, cubierta y soportes de montajepa
Accesorios
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas verdespa
Borne a rosca de 3 patillas, Para módulos KF de sistema K, Paquete: 5 piezas azulespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.