Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NPN | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 5,76 mm | |
Tipo de salida | 3-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10,8 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 5 Hz | |
Histéresis | 0,01 ... 0,5 tip. mm | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | 0,1 ... 0,3 mA tip. | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Material de la carcasa | Hostaform C 9021 | |
Superficie frontal | Hostaform C 9021 | |
Grado de protección | IP65 | |
Dimensiones | ||
Altura | 25 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 12 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |