Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CJ10-30GM-E2-Y128636
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 7,2 mm |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 0 mm |
| B | 0 mm |
| C | 30 mm |
| F | 50 mm |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Histéresis | 0,1 ... 10 tip. 4 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2,8 V |
Caida de tensión con IL | |
| Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on | 0,8 ... 2,2 V tip. 1,4 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente de trabajo mínima | 0 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ 100 µA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 50 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1750 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Product Documentation:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Design / Simulation:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Homologaciones:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Productos asociados:
CJ10-30GM-E2-Y128636
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|