Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | contacto conmutado | |
Distancia de conmutación de medición | 3 ... 15 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CA/CC | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 24 ... 240 V CA/CC | |
Histéresis | 2 ... 15 tip. 5 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Corriente de trabajo | 5 ... 50 mA | |
Corriente de trabajo mínima | 5 mA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Potenciómetro | Potenciómetro 1: retardo de reacción 1 s .... 600 s Potenciómetro 2: retardo de caída 1 s .... 600 s Potenciómetro 3: distancia de conmutación 3 ... 15 mm |
|
Estado de conmutación | LED | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | 5 x 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | POM | |
Superficie frontal | POM | |
Grado de protección | IP65 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 132 mm | |
Diámetro | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|