Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CJ15+U4+W-V12-N.C.
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 1 ... 30 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 10,8 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 250 V CA |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Caída de tensión | ≤ 7 V |
Corriente de trabajo | 10 ... 500 mA |
Corriente residual | 0 ... 2,5 mA tip. |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos |
Material de la carcasa | PBT/Metal |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CJ15+U4+W-V12-N.C.
Product Documentation:
CJ15+U4+W-V12-N.C.
Design / Simulation:
CJ15+U4+W-V12-N.C.