Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
CCB10-30GM80-N1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 10 mm |
Instalación | enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 8,1 mm |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Condiciones de montaje | |
| A | 0 mm |
| B | 0 mm |
| C | 20 mm |
| F | 60 mm |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Tensión de trabajo | 5,9 ... 22,7 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 10 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | ≤ 1 mA |
| Placa de medición detectada | ≥ 3 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165F |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Sección transversal | 0,75 mm2 |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 80 mm |
| Diámetro | 30 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
CCB10-30GM80-N1
Product Documentation:
CCB10-30GM80-N1
Design / Simulation:
CCB10-30GM80-N1
Homologaciones:
CCB10-30GM80-N1
Productos asociados:
CCB10-30GM80-N1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 30 mmfa |
|