Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

WCS Módulo Interface WCS-IP110

WCS-IP110
  • Indicación del aparato integrado
  • Conexión de hasta 4 cabezas de lectura LS211 ó LS111
  • Montaje sobre raíl simétrico DIN
  • Terminal de bus integrado
  • Código binario

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS-IP110

Descripción del producto
Módulo Interface WCS con Interface paralelo
Datos generales
InstalaciónMontaje en raíl simétrico
Datos eléctricos
Tensión de trabajo24 V CC ± 20 %
Consumo de potencia≤ 2 W (sin cabezas de lectura)
Interface 1
Conexión paraControl
Tipo de InterfazContrafase, en paralelo
Cuadencia de la transferenciamáx. 500 Actualización/es
Etapa finalSalida de contrafase
Corriente de cargamáx. 5 mA
Salida de datosCódigo binario
Interface 2
Conexión paraCabeza de lectura
Cabezas lectoras conectablesWCS-LS211 , WCS-LS111
Tipo de InterfazRS-485
Modo de transferenciamedioduplex
Cuadencia de la transferenciamáx. 187,5 kBit/s
RS485-Resistencia terminalintegrado
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura1 ms
Entrada
Entrada de controlEntrada almacenaje
2 entradas para la selección de la dirección de la cabeza de lectura
Salida
Tipo de salidaPNP
Señal de salidaEstado de error
Medición de la corriente de trabajo≤ 15 mA
Conformidad con la normativa
Aviso de perturbaciónEN 55011
Resistencia a la perturbaciónDIN EN 50082-2
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 %
Datos mecánicos
Tipo de conexiónBloque de terminales extraíble
Grado de protecciónIP20
MaterialPlástico
Posición del montajecualquiera
Masaaprox. 400 g
Dimensiones
Altura74 mm
Anchura100 mm
Profundidad121 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-IP110

Product Documentation: WCS-IP110

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF553 KB
Manuales
ManualENGPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalENGPDF4782 KB

Homologaciones: WCS-IP110

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2710CALLPDF34 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6638ALLPDF132 KB