Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

WCS2 raíl codificado WCS2-CS70-L1

WCS2-CS70-L1
  • Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio
  • Resistencia química elevada
  • Poco peso

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WCS2-CS70-L1

Descripción del producto
Versión Laminat, 70 mm
Datos generales
Altura del raíla = 70 mm
Longitud0,1 ... 327 m
Radio de curvas≥ 500 mm
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura del montaje10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Robustez del material0,75 ... 0,95 mm
Capacidad de tracción≤ 340 N
MaterialPoliester-Laminat
Coeficiente de dilataciónaprox. 2,8 x 10-5 /K
Masa40 g / m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS2-CS70-L1

Product Documentation: WCS2-CS70-L1

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
ManualENGPDF12338 KB
Manual WCS ElectricalENGPDF6189 KB

Design / Simulation: WCS2-CS70-L1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP308 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Productos asociados: WCS2-CS70-L1

Componentes del sistema adecuados
Escuadra de sujeción, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Recubierto de polvofa
Escuadra de sujeción, recta, Escuadra de sujeción para la guía, rectafa
Escuadra de sujeción para unión atornillada, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Suministro de tornillos M6fa
Soporte de montaje para el perfil UNISTRUTTM, sección recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Para montar en los carriles de perfiles UNISTRUTTMfa
Escuadra de sujeción para perfil C, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mm, Recubierto de polvofa
Escuadra de sujeción para perfil C, recta, Escuadra de sujeción para la guía, recta, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mmfa
Escuadra de sujeción, curva, Escuadra de sujeción para la guía, curvafa
Escuadra de sujeción para unión atornillada, curva, Escuadra de sujeción para la guía, curva, Suministro de tornillos M6fa
Perfil estabilizador, Perfil estabilizador para la colocación de la guía WCSfa
Escuadra de sujeción para perfil C, curva, Escuadra de sujeción para la guía, curva, Para montaje en el perfil C 30 mm x 32 mmfa