Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS3-CS70-L0
Descripción del producto |
Riel de código, laminado de poliéster |
Datos generales |
Longitud | 0,1 ... 314,5 m |
Radio de curvas | ≥ 300 mm |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Temperatura del montaje | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Robustez del material | 0,75 ... 0,95 mm |
Capacidad de tracción | ≤ 260 N |
Material | Poliester-Laminat |
Coeficiente de dilatación | aprox. 2,8 x 10-5 /K |
Masa | 40 g / m |
Tolerancia de fabricación | ± 1 mm/m |
Información general |
Información del pedido | WCS3-CS70-L0: sin agujeros WCS3-CS70-L1: con agujero estándar WCS3-CS70-L2: con agujero Vahle VKS |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27270792 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
WCS3-CS70-L0
Product Documentation:
WCS3-CS70-L0
Design / Simulation:
WCS3-CS70-L0