Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Base para serie VariKont |
Datos mecánicos | ||
---|---|---|
Conexión | Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , 4 Terminales de rosca ; Sección transversal del cable: 1 ... 1,5 mm2 1 Borne roscado Puesta a tierra ; Sección transversal del cable: 1 ... 1,5 mm2 |
|
Material | metal |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270192 |
ECLASS 10.0.1 | 27270192 |
ECLASS 9.0 | 27270192 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |