Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Ayudas de montaje OMH-ML17-EZ

OMH-ML17-EZ
  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
  • Montaje en orificio de diámetro 25,0 mm para la serie "R103", 25,4 mm para la serie "ML17" (+/- 0,127 mm)
  • No se necesitan tuercas, tornillos ni herramientas
  • Para paredes con un grosor de entre 10 o 12

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  OMH-ML17-EZ

Descripción del producto
Angulo de fijación
Datos mecánicos
MaterialABS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-ML17-EZ

Productos asociados: OMH-ML17-EZ

Accesorio de
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeablefa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Rango de detección ajustable, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro lateralesfa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Rango de detección ajustable, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro lateralesfa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Rango de detección ajustable, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro lateralesfa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Rango de detección ajustable, Entrada/salida 4 en 1, Longitud de cable 10 mfa
Sensor fotoeléctrico de detección directa, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Rango de detección ajustable, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro lateralesfa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Versión con filtros polarizados para detección de objetos brillantes, Entrada/salida 4 en 1, Longitud de cable 10 mfa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado, Series compactas con carcasas universales para aplicaciones estándar, Carcasa en miniatura, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, LEDs visible desde todos los lados, Montaje eficiente gracias al sistema de conexión rápidafa