Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
OHV-BAT-CHARGER
Descripción del producto |
Cargador para OHV-BAT |
Elementos de indicación y manejo |
Indicación de trabajo | 4 LED verdes: indicador de carga |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 5 V CC |
Corriente de trabajo | máx. 1,2 A |
Salida |
Corriente de salida | 400 ... 1200 mA |
Tensión de salida | 5 V CC intermitente |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) |
Datos mecánicos |
Conexión | Alimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm |
Masa | aprox. 245 g |
Dimensiones | 138 mm x 89 mm x 60 mm |
| Altura | 60 mm |
| Anchura | 89 mm |
| Longitud | 138 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Details:
OHV-BAT-CHARGER